AX8000 | Multiachs-Servosystem

AX8000

AX8000

Funktion
Einspeisemodule AX8620
20 A DC
AX8640
40 A DC
Einspeisemodul DC AX8600
50 A DC, für Versorgungsspannung 24…680 V DC
Achsmodule AX8108
Einachsmodul 8 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8118
Einachsmodul 18 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8128
Einachsmodul 28 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8206
Doppelachsmodul 2 x 6 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
Kombinierte Einspeise- und Achsmodule AX8525
kombiniertes Einspeise- und Achsmodul 25 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8540
kombiniertes Einspeise- und Achsmodul 40 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
Optionsmodule AX8810
Kondensatormodul
AX8820
universelle Netzrückspeisung
AX8831
Koppelmodul, 1-kanalig
AX8832
Koppelmodul, 2-kanalig