APSxxxx | XPlanar-Kacheln

Unterschiedliche Formfaktoren der XPlanar-Kacheln für jeden Anwendungsfall.
Unterschiedliche Formfaktoren der XPlanar-Kacheln für jeden Anwendungsfall.

Die XPlanar-Kacheln sind der hochkompakte Antrieb des XPlanar-Systems. Eingespeiste Energie wird in ein präzise geregeltes elektromagnetisches Feld umgewandelt. Das Feld bringt den XPlanar-Mover zum Schweben und führt ihn mit maximaler Freiheit über das XPlanar-System. Alle zur Erzeugung und Regelung des Feldes benötigten Komponenten sind in den XPlanar-Kacheln integriert. Dies beinhaltet sowohl die Spulengruppen und die zugehörige Leistungselektronik als auch die Positionserfassung und das Netzteil inklusive EtherCAT G-Kommunikation. Für den Anwender ergibt sich ein kompakter und hochfunktionaler Aufbau, welcher den Installationsaufwand und den Footprint der Gesamtanlage deutlich verringert.

Flexible Anordnung

Die Anordnung der XPlanar-Kacheln ist frei definierbar. Quadratische, rechteckige, L-förmige oder ringförmige Systeme können problemlos realisiert werden. Eine optimale Platzausnutzung wird durch unterschiedliche Kachelformate gewährleistet. Auch eine versetzte Anordnung der Kacheln ist möglich. Um das XPlanar-System an neue Herausforderungen anzupassen, können einzelne Kacheln auch nach der Erstinstallation hinzugefügt werden. Für besondere Anwendungen können XPlanar-Kacheln durch weitere Aktuatoren zur Laufzeit der Applikation horizontal oder vertikal aus dem Kachelverbund herausgefahren werden. Für den Anwender ergibt sich ein Höchstmaß an Zukunftssicherheit und Flexibilität bei der Gestaltung des individuellen XPlanar-Systems.

Für besondere Anforderungen

Eine Anpassung des XPlanar-Systems an unterschiedliche Umweltbedingungen ist ebenfalls möglich, indem Kunststofffolien, Glasscheiben oder nichtmagnetische Edelstähle auf die Kacheloberfläche aufgebracht werden. Hierdurch wird die Kachel vor Flüssigkeiten, Reinigern oder mechanischen Einwirkungen geschützt. Ein Einsatz des XPlanar-Systems ist somit auch unter schwierigen hygienischen Bedingungen möglich. Durch glatte und kantenfreie Oberflächen und das Entfallen von reinigungsintensiven Mechaniken lassen sich bisher übliche manuelle Reinigungsarbeiten einsparen.

Nutzung mit allen Movern

Alle Mover APM4xxx können – sofern geometrisch möglich – auf allen XPlanar-Kacheln betrieben werden. Es können mehrere Mover parallel auf einer Kachel betrieben werden. Unterschiedliche Mover können gleichzeitig in einem XPlanar-System betrieben werden. Je nach Mover- und Kachelgröße ist ein 1- bzw. 2-Wege-Betrieb auf einer Kachel möglich.

Einfache Installation

Die Installation der XPlanar-Kacheln ist besonders unkompliziert durchzuführen. Die Kacheln werden über Passstiftbohrungen hochgenau zum Maschinenbett ausgerichtet. Eine kostengünstige Lösung zur Abführung von Wärme bei sehr dynamischen Applikationen ist somit direkt integriert. Für besonders anspruchsvolle Anwendungen stehen zudem Beispiele für die Wasserkühlung des Maschinenbetts zur Verfügung.

Reduzierte Stillstandszeiten

Die elektrische Versorgung der XPlanar-Kacheln kann für die Leistungselektronik und die Positionserfassung getrennt durchgeführt werden. So kann das System bewegungslos geschaltet werden – z. B. für Werkzeugwechsel oder Reinigungsarbeiten –, ohne die Position der Mover zu verlieren. Nach dem erneuten Einschalten der Leistungselektronik kann der Betrieb ohne Verzögerungen durch Referenzfahrten wieder aufgenommen werden. Für den Anwender ergibt sich eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit mit reduzierten Stillstandszeiten.

Alles aus einer Hand

Die XPlanar-Kacheln, sowie alle weiteren Komponenten des XPlanar-Systems, werden von Beckhoff entwickelt und hergestellt. Mit unserer Kompetenz von der Produktidee bis zur Serienapplikation unterstützen wir Sie gerne.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...