MDxxxx | Drive-Module

MD3xxx | Frequenzumrichter

MD3xxx | Frequenzumrichter

1-Kanal 2-Kanal
Ausgangsstrom
1,8 A MD3202-0100-2254
1,8 A, STO/SS1
3,4 A MD3104-0100-2254
3,4 A, STO/SS1


MD6xxx | DC-Link-Netzteile

MD6xxx | DC-Link-Netzteile

 
Ausgangsstrom
20 A MD6020-0003-2345
20 A
40 A MD6040-0003-3445
40 A


MD8xxx | Servoverstärker

MD8xxx | Servoverstärker

1-Kanal 2-Kanal
Ausgangsstrom
6 A MD8106-0100-2254
STO/SS1
MD8206-0100-2254
STO/SS1
MD8106-0190-2254
STO/SS1, Multi-Feedback-Interface
MD8106-0200-2254
Safe Motion
MD8206-0200-2254
Safe Motion
MD8106-0290-2254
Safe Motion, Multi-Feedback-Interface
12 A MD8112-0100-2254
STO/SS1
MD8112-0190-2254
STO/SS1, Multi-Feedback-Interface
MD8112-0200-2254
Safe Motion
MD8112-0290-2254
Safe Motion, Multi-Feedback-Interface
28 A MD8128-0100-3255
STO/SS1
MD8128-0190-3255
STO/SS1, Multi-Feedback-Interface
MD8128-0200-3255
Safe Motion
MD8128-0200-3255
Safe Motion


MD9xxx | Kondensatoren

MD9xxx | Kondensatoren

 
Kapazität
2025 µF MD9000-2025-2250
2025 µF