I/Os für alle Signale der Automatisierungswelt
Entsprechend des Beckhoff-I/O-Portfolios bietet auch das MX-System ein umfassendes Spektrum an I/O-Modulen, welches verschiedene Signalarten und -typen abdeckt, darunter digitale und analoge Ein- und Ausgänge sowie Sondermodule zur Positionserfassung, Kommunikation, Sicherheitsintegration oder dem direkten Anschluss kompakter Antriebslösungen. Diese Vielseitigkeit und das stetig wachsende Produktspektrum stellen sicher, dass alle Anforderungen moderner Automatisierungaufgaben erfüllt werden können.
Produkte

MO1xxx | Digital-Eingang
Die I/O-Module MO1xxx dienen zur Erfassung von binären Signalen aus der Feldebene.

MO2xxx | Digital-Ausgang
Die I/O-Module MO2xxx erzeugen binäre Signale und leiten diese zur Feldebene weiter.

MO3xxx | Analog-Ein-/Ausgang
Die I/O-Module MO3xxx verarbeiten analoge Ein- und Ausgangssignale für Spannung, Strom, Temperatur und andere Messgrößen.

MO5xxx | Winkel-/Wegmessung
Die I/O-Module MO5xxx sind für die Auswertung komplexer Signale von Absolut- und Inkrementalencodern vorgesehen.

MO6xxx | Kommunikation
Mit den I/O-Module MO6xxx werden Systemaufbauten zum universellen Gateway zwischen unterschiedlichen Schnittstellen.

MO7xxx | Kompakte Antriebstechnik
Die I/O-Module MO7xxx ermöglichen den direkten Anschluss verschiedenster Antriebstechnologien.

MOx9xx | TwinSAFE
Mit der Integration von TwinSAFE wird die hohe Performance von EtherCAT auch für die Sicherheitstechnik verfügbar.