Energieverteilung und Feldbusanbindung
Die Infrastruktur des MX-Systems wird durch diverse Leistungseinspeisungs- und Abgangsmodule sowie über Netzteil-Module sichergestellt. Sie übernehmen unterschiedliche Aufgaben, die benötigt werden, um einen vollständigen Ersatz des Schaltschranks zu ermöglichen. Erweiterungen erfolgen über die MS9xxx-Leergehäuse: Sie ermöglichen die Integration spezieller Steuergeräte. Verschiedene Potentiale aus der Baseplate stehen in den Funktionsmodulen zur Verfügung sowie zusätzliche digitale I/O-Signale zu direkten Verwendung.
Produkte
MS1xxx | Leistungseinspeisung
Versorgen die MX-System-Stationen mit Schutzklein- und Niederspannungen
MS2xxx | EtherCAT-Leistungseinspeisung
Versorgen die MX-System-Stationen und binden sie in das EtherCAT-Netztwerk ein.
MS3xxx | Leistungsabgang
Leitungsschutz für Spannungen, die aus einer MX-System-Station anderen Substationen bereitgestellt werden.
MS4xxx | EtherCAT-Leistungsabgang
Leitungsschutz für andere Substationen und Einbindung dieser in das EtherCAT-Netzwerk.
MS6xxx | Netzteile
Erzeugen 24 V DC bzw. 48 V DC und stehen in verschiedenen Leistungsklassen zur Verfügung.
MS7xxx | Ethernet-Erweiterungen
Bieten zusätzliche Möglichkeiten um vielfältige Ethernet-/EtherCAT-Topolgien abzubilden.
MS8xxx | USV
Kapazitiv oder batteriegestützt, versorgen die Backplane oder den Industrie-PC im Fall von Spannungseinbrüchen.
MS9xxx | Erweiterungen
Komponenten für die Erweiterung und den Anschluss spezieller Steuergeräte zur Integration in das MX-System.