LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Robuste Optiken für die industrielle Bildverarbeitung

Produkte

VOS2000 | Objektive mit 11-mm-Bildkreis

VOS2000 | Objektive mit 11-mm-Bildkreis

Robuste Objektive für bis zu 2,0 µm Pixelgröße und Bildkreisdurchmesser von 11 mm mit stufenweisen Brennweiten von 6 bis 50 mm

VOS3000 | Objektive mit 19,3-mm-Bildkreis

VOS3000 | Objektive mit 19,3-mm-Bildkreis

Robuste Objektive mit Pixelgröße 2,0 µm und Bildkreisdurchmesser von 19,3 mm mit stufenweisen Brennweiten von 12 bis 35 mm

C-Mount-Objektive mit montageorientiertem Design

VOS2000, VOS3000: Robuste Objektive für Industrieanwendungen überstehen Vibrationen und Stöße ohne eine Veränderung des Fokus oder der Blende.
VOS2000, VOS3000: Robuste Objektive für Industrieanwendungen überstehen Vibrationen und Stöße ohne eine Veränderung des Fokus oder der Blende.

Die hochauflösenden und durch das C-Mount-Anschlussgewinde universell nutzbaren Objektive der Serien VOS2000 und VOS3000 sind mit ihrem robusten und montagefreundlichen Design prädestiniert für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Fokus und die Festblende sind leicht einstellbar und lassen sich über kompakte Schrauben einfach und präzise arretieren. Ebenso verfügen beide Objektiv-Serien über eine Breitband-Entspiegelung für das sichtbare Spektrum (VIS) und den nahen Infrarotbereich (NIR) von 420 nm bis 1050 nm, die gut auf die Multicolor-LED-Beleuchtungen abgestimmt ist. Die Vibrations- und Schockfestigkeit bis 10 g ermöglicht überdies zuverlässige Messungen für den sichtbaren und den nahen Infrarotbereich.

Verfügbar sind zwei Objektiv-Serien, die als VOS2000 optimal an die Bildsensoren bis zu einem Format von 2/3 Zoll (11 mm) und als VOS3000 für höchste Bildauflösungen bei einem Bildkreis bis zu 1,2 Zoll (19,3 mm) ausgelegt sind. Neben der generell vorhandenen breitbandigen Anti-Reflex-Beschichtung von VIS bis NIR verfügt die Serie VOS3000 für den großen Bildkreis über eine hervorragende Korrektur der chromatischen Aberration bis in den infraroten Spektralbereich (850 nm).

Vorteile im Fokus

Der Fokus und die Festblende der Objektive sind leicht einstellbar und lassen sich über kompakte Schrauben einfach und präzise arretieren.
Der Fokus und die Festblende der Objektive sind leicht einstellbar und lassen sich über kompakte Schrauben einfach und präzise arretieren.

Einsatz in rauen Industrieumgebungen bis 10 g

Gerade in der industriellen Fertigung sowie unter extremen Bedingungen garantiert die robuste mechanische Konstruktion mit fixierbarem Fokus- und Blenden-Einstellmechanismus einen zuverlässigen, kontinuierlichen Einsatz, bei dem die eingestellten optischen Parameter stabil und unverändert bleiben.

  • C-Mount-Gewinde: universell nutzbar und mechanisch stabile Verbindung zur Kamera
  • Vibrations- und Schockfestigkeit bis 10 g durch robuste Verklemmung
  • manuell eingestellter Fokus und Blende durch radiale Verklemmung fixiert
  • eingestellte Fokuslage und Blende nicht unbeabsichtigt veränderbar
  • durch praxistaugliche Gewinde-Dimensionierungen komfortabel einzustellen
  • durch die geraden Flächen des Objektivschutztubus komfortabel zu reinigen
  • maximale Lebensdauer und Zuverlässigkeit auch bei Dauerbetrieb, hohen Temperaturen und Vibrationen
Auflösung und Bildkreisdurchmesser an die Sensoren der Kameras angepasst
Auflösung und Bildkreisdurchmesser an die Sensoren der Kameras angepasst

Investitionssicherheit durch Auslegung auf 2 µm-Pixelstruktur

  • Auflösung und Bildkreisdurchmesser an die Sensoren der Kameras angepasst
  • Auflösung der Objektive geht über die Pixelgröße der typischen Sensoren der industriellen Bildverarbeitung hinaus
  • Zukunftssicher für die Nutzung von folgenden Bildsensorgenerationen mit verkleinerter Pixelstruktur
Die Serie VOS3000 für den großen Bildkreis verfügt über eine hervorragende Korrektur der chromatischen Aberration bis in den infraroten Spektralbereich (850 nm).
Die Serie VOS3000 für den großen Bildkreis verfügt über eine hervorragende Korrektur der chromatischen Aberration bis in den infraroten Spektralbereich (850 nm).

Korrektur der chromatischen Aberration für hochaufgelöste Sensoren

  • Breitband-Entspiegelung für das sichtbare Spektrum (VIS) und den nahen Infrarotbereich (NIR)
    • von 420 bis 1050 nm
    • gut abgestimmt auf die Multicolor-LED-Beleuchtung
  • optimale Bildqualität im sichtbaren Spektralbereich bei Einsatz von VOS2000 mit hochauflösenden Bildsensoren für typische Anforderungen der industriellen Bildverarbeitung
  • konstante Eigenschaften über den gesamten Spektralbereich bei ansprechendem Preis-Leis­tungs-Ver­hält­nis

Perfekte Bildqualität bei dynamischem Wechsel von VIS auf NIR

  • herausragende Korrektur der chromatischen Aberration (Fokuskorrektur) bei VOS3000 bis in den nahen Infrarotbereich (NIR)
  • perfekte Bildqualität auch im nahen Infrarotbereich ohne Neufokussierung
  • objektindividuelle Prüfungen von sichtbaren und nicht sichtbaren Merkmalen mit nur einer Hardware-Einstellung
  • flexible Ausnutzung des vollständigen Spektrums der Beleuchtung
Mit VOS3000 und den aktuellen Bildsensoren sind Auflösungen bis 24 Megapixel realisierbar.
Mit VOS3000 und den aktuellen Bildsensoren sind Auflösungen bis 24 Megapixel realisierbar.
Mit VOS2000 und den aktuellen Bildsensoren sind Auflösungen bis 8 Megapixel realisierbar.
Mit VOS2000 und den aktuellen Bildsensoren sind Auflösungen bis 8 Megapixel realisierbar.

Bildkreisdurchmesser optimal an Bildsensorauswahl angepasst

VOS2000

  • für die Bildsensoren bis zu einem Format von 2/3 Zoll (11 mm)
  • mit den aktuellen Sensoren der VCS2000 sind Auflösungen bis 8 Megapixel realisierbar

VOS3000

  • für höchste Bildauflösungen bei einem Bildkreis bis zu 1,2 Zoll (19,3 mm)
  • mit den aktuellen Sensoren der VCS2000 sind Auflösungen bis 24 Megapixel realisierbar