VOS2000 | Objektive

VOS2000 | Objektive

VOS2000 | Objektive

Bildkreis Ø 11 mm
Brennweite
6 mm VOS2000-0625
2,0 µm, f = 6 mm, f/2,5
8 mm VOS2000-0822
2,0 µm, f = 8 mm, f/2,2
12 mm VOS2000-1218
2,0 µm, f = 12 mm, f/1,8
16 mm VOS2000-1616
2,0 µm, f = 16 mm, f/1,6
25 mm VOS2000-2516
2,0 µm, f = 25 mm, f/1,6
35 mm VOS2000-3522
2,0 µm, f = 35 mm, f/2,2
50 mm VOS2000-5028
2,0 µm, f = 50 mm, f/2,8

Angegebene Werte unter dem Produkt: Pixelgröße, Brennweite, Anfangsblende