Die Windparkvernetzung mit EtherCAT setzt aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit neue Maßstäbe: Im Fall eines LVRT lassen sich die Sollwertvorgaben für alle Windkraftanlagen in weniger als 1 ms im gesamten Parknetz ermitteln und die Regelung von Strom, Spannung und Frequenz anpassen, sodass das Stromnetz optimal gestützt wird. Hierzu kann die bestehende Ethernet-Infrastruktur auf Basis von LWL-Technik ohne Geschwindigkeitseinbußen über Distanzen bis zu 20 km verwendet werden. Sogar die Synchronisation der IGBTs von Umrichtern innerhalb eines Windparks ist mit dieser Technik realisierbar.
Die Windparkvernetzung mit EtherCAT ist nicht nur schneller im Vergleich zu konventionellen Ethernet-Lösungen, sondern bietet durch den Verzicht auf Switche oder Hubs auch Kostenvorteile. Über die integrierte EtherCAT-Leistungsmessklemme EL3783 lassen sich Augenblickswerte von Strom und Spannung hochfrequent mit bis zu 20.000 Samples/s erfassen. Mit den Distributed Clocks von EtherCAT sind die Messwerte aller Windkraftanlagen und die Messung am Einspeisepunkt eines Parks auf ein Zeitfenster kleiner als 1 μs synchronisierbar. TwinCAT unterstützt das standardisierte Kommunikationsprotokoll der IEC 61400-25 für Windenergieanlagen, wodurch die Überwachung und Steuerung heterogener Windparks, inklusive der Anbindung an die Stromversorger, vereinfacht wird.