Mit Klick auf "Akzeptieren" zeigen wir das Video und passen die Einstellung zur Privatsphäre an, dabei wird externer Inhalt von Vimeo geladen. Beachten Sie dazu bitte unsere Datenschutzerklärung.





































Als Spezialist für PC-basierte Steuerungstechnik bietet Beckhoff seit 1998 eine Vielzahl hochwertig verarbeiteter Control Panels an, die auch als kundenspezifische Lösungen zur Verfügung stehen. Das Spektrum reicht von optischen Anpassungen und Logos im Corporate Design des Kunden über die individuelle Ausstattung mit Sondertastern, wie z. B. Not-Halt, Scannern oder RFID-Lesegeräten, bis hin zum komplett kundenspezifischen Gehäusedesign. Neben dem Design steht die Funktionalität der Control Panels im Vordergrund: Als zentrales Steuerungselement müssen sie die perfekte Bedienung der Maschine oder Anlage gewährleisten.
Die sorgfältige, eigene Entwicklung von elektronischen Komponenten, Touchscreens und Gehäusen sowie die Integration von Displays ermöglichen die hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Beckhoff Panel-PCs und Control Panels im Betrieb. Sie können wahlweise als Stand-alone-Gerät, als DVI/USB-Extended-Control-Panel oder via CP-Link 4 betrieben werden.
Dank eines durchdachten Baukastenprinzips ist bei nahezu jedem Multitouch-Control-Panel vom Typ CP29xx oder CP39xx standardmäßig eine Tastererweiterung verfügbar. So können Anpassungen auf Kundenwunsch ohne eine Mindestbestellmenge realisiert werden. Der Taster-Konfigurator unterstützt ab Stückzahl 1 bei der individuellen Anordnung und Art der Tasten, deren Funktionalität, Farbe, Reihenfolge oder Verdrahtungsart.
Die nach der Auswahl generierten Bestelloptionen können mit dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter abgestimmt werden.