MRxxxx | Relais-Module

Sicheres Schalten großer Leistungen

Die Relais-Module MRxxxx runden das Funktionsmodul-Portfolio für den Anschluss von Aktoren und Sensoren des MX-Systems ab. Die Relais-Module MR1xxx ermöglichen das direkte Schalten von 1-phasigen Lasten wie Beleuchtungen oder Lüfter. Die Module sind durch integrierte digitale I/Os darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Drehstromasynchronmotoren können mit dem Motorstarter MR3xxx mit der Netzspannung gestartet oder auch reversierend betrieben werden. Die Ansteuerung einer Bremse (24 V DC) und eines Thermokontakts sind mit den Modulen möglich und im Stecker vorgesehen. Mit den Solid-State-Baugruppen MR4xxx können z. B. elektrische Heizungen direkt mit dem MX-System betrieben werden. Durch die integrierten analogen Eingangskanäle lässt sich eine Regelung ohne weitere Komponenten realisieren.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...