MX-System | Servicio de diseño

Los armarios de control han sido durante años una solución fiable y ampliamente utilizada en la automatización industrial. Con el MX-System, Beckhoff proporciona una solución modular que permite la integración directa en la propia máquina. MX-System integra control, accionamiento, seguridad y E/S en un sistema modular y resistente, listo para adaptarse a cualquier entorno Gracias a una interfaz estandarizada de energía y comunicación, los módulos se conectan fácilmente entre sí y llegan premontados, listos para su puesta en marcha Reduce el cableado, optimiza el espacio y agiliza la puesta en marcha, manteniendo una escalabilidad total y un rendimiento elevado.

Nuestro servicio de diseño le ofrece la oportunidad de comparar su solución actual de armario eléctrico con el MX-System. Nuestros especialistas en productos están a su disposición para consultas sin compromiso y le mostrarán oportunidades de optimización con el MX-System. Sólo tiene que rellenar el formulario de consulta para recibir un concepto de automatización personalizado y gratuito diseñado en torno a su aplicación en tres pasos.

Tres pasos hacia el MX-System

1. Facilite sus datos

Cargue el esquema de su circuito o las especificaciones de su máquina.

2. Reciba asesoramiento experto

Nuestros especialistas en productos revisarán su solicitud y crearán un diseño MX-System personalizado.

3. Obtenga sus resultados

Recibirá una lista completa de piezas, una visualización del producto y un presupuesto sin compromiso.

¿Por qué elegir el MX-System?

En comparación con los armarios de control tradicionales, MX-System reduce el número de componentes en un 90% y permite planificar, configurar y poner en marcha la instalación en una fracción del tiempo.
En comparación con los armarios de control tradicionales, MX-System reduce el número de componentes en un 90% y permite planificar, configurar y poner en marcha la instalación en una fracción del tiempo.

El MX-System descentralizado es el primer sistema en lograr una automatización completamente sin armario de control para máquinas e instalaciones. Para ello, Beckhoff ha reunido más de cuatro décadas de experiencia en automatización en un sistema modular que realiza todas las tareas y presenta las propiedades de un armario de control clásico.

Ventajas

  • Fase de ingeniería simplificada, menor superficie ocupada por la máquina y recorridos de cable más cortos
  • Con certificación UL/CSA e IEC: el sistema puede utilizarse en todo el mundo sin necesidad de ajustes
  • Principio "plug and play": la configuración y la instalación pueden ser realizadas por personal no especializado
  • Diagnóstico rápido y claro del sistema durante el funcionamiento

Asistencia a nuestros clientes en todo el mundo

Para ofrecer el mejor soporte posible a nuestros clientes en todo el mundo, ofrecemos asistencia técnica internacional para toda la gama de productos Beckhoff en más de 75 países. Concedemos gran importancia a prestar asistencia a cada cliente en su lengua materna, para garantizar una comunicación sin barreras y un intercambio de conocimientos eficaz.

Cargando contenidos …