Building Automation

Objetivo

El curso TwinCAT 3 BA pretende capacitar a los asistentes para el desarrollo de aplicaciones genéricas de HVAC.

Algunas aplicaciones pueden requerir de librerías o suplementos específicos que no se cubren en este curso. Beckhoff dispone de documentación y ejemplos para estas librerías o suplementos. También existe la posibilidad de contratar una formación personalizada para estos casos.

Duración, Horario y Emplazamiento

Este curso tiene una duración de 3 días. El horario es intensivo de 8:15 a 15:00 con dos breves descansos.

El curso se imparte en las delegaciones de Beckhoff en España (Madrid, Bilbao, Barcelona, Murcia y Galicia).

Requisitos de los Asistentes

Para alcanzar el objetivo deseado los asistentes deben haber realizado previamente el curso de TC3 PLC.

Material Empleado y Documentación

Beckhoff proporcionará un PC con TwinCAT 3 instalado y todo el software necesario para las prácticas. También proporcionará un kit de formación consistente en una CPU y terminales de entrada salida digitales y analógicos.

Se entregará documentación en formato electrónico, así como diploma acreditativo.

Temario

Aspectos básicos sobre BACnet (día 1)

  • Introducción y terminología.
  • Primer proyecto con TwinCAT 3 – crear un servidor BACnet.
  • Segundo proyecto con TwinCAT 3 – escanear clientes BACnet.
  • Sincronización de tiempos – BACnet Time.
  • Análisis de tramas BACnet con Wireshark.

TwinCAT 3 Building Automation: HVAC (día 2)

  • Presentación librería TF8000
  • Proyecto ejemplo de una UTA.
  • Proyecto integración fancoil modbus-rtu: Terminal KL6021/KL6041.

TwinCAT 3 Building Automation: Lighting (día 2 / día 3)

  • Proyecto iluminación Dali2: Terminal KL6821.
  • Proyecto integración pulsador KNX: Terminal KL6301.
  • Introducción y proyecto ejemplo DMX: Terminal EL6851, EL6851-0010 (opcional)

TwinCAT Lighting Solution: TF8050 (día 3)

  • Introducción y proyecto ejemplo.

Presentación otras Integraciones (día 3)

  • Modbus/TCP: TF6250.
  • M-Bus: Terminal KL6781.
  • Lon: Terminal KL6401.
  • BACnet MSTP: Terminal EL6861.
  • Building 4.0: TF6701.