Sistema de presentación de quejas y denuncias de irregularidades

Beckhoff Automation ofrece a los empleados, clientes, proveedores y otras partes la oportunidad de informar sobre problemas y quejas graves que no puedan tratarse abiertamente a través de un canal confidencial. Este tipo de notificaciones sobre infracciones de normas o comportamientos poco éticos pueden contribuir positivamente a la cultura corporativa de Beckhoff y permitir a la empresa investigar una violación de las normas y valores corporativos. Beckhoff cumple así con los requisitos de la Directiva de la UE n.º 2019/1937 («Whistleblower Directive»)

El sistema de denuncia de irregularidades puede utilizarse para comunicar información sobre infracciones en los siguientes ámbitos:

  • robo, sobornos y beneficios monetarios
  • fraude, malversación
  • conflictos de intereses
  • tráfico de información privilegiada
  • asuntos antimonopolio (violación de la legislación antimonopolio y/o de la legislación sobre competencia)
  • blanqueo de capitales y lucha contra la corrupción
  • manipulación en el ámbito de la contabilidad
  • protección del medio ambiente
  • salud, seguridad laboral y seguridad operativa
  • Protección de datos
  • Comercio exterior y controles del comercio internacional
  • Código de conducta

El sistema de denuncia de irregularidades también sirve para aplicar el procedimiento de denuncia exigido por la Ley Alemana sobre la Debida Diligencia Corporativa para la Prevención de las Violaciones de los Derechos Humanos en la Cadena de Suministro (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG). Beckhoff Automation ofrece a los empleados, clientes, proveedores u otras partes afectadas la posibilidad de señalar los riesgos relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente, así como las violaciones de los derechos humanos o de las obligaciones medioambientales que hayan surgido como consecuencia de las actividades empresariales de Beckhoff Automation en su propia área de negocio o en la de un proveedor directo.

Beckhoff Automation revisará la información proporcionada y responderá a los denunciantes dentro de los plazos legales. El tratamiento se realiza de forma confidencial. Al facilitar información de contacto, los denunciantes pueden hacer aportaciones a lo largo del proceso.

Beckhoff Automation da la bienvenida a este nuevo canal de comunicación digital para la presentación de denuncias, se compromete a proporcionar aclaraciones sin prejuicios y asume que los informes recibidos se presentan de buena fe y son verdaderos y correctos según el leal saber y entender del denunciante, sin intención de realizar acusaciones falsas.

El botón «Presentar denuncia» le llevará a nuestro sistema de denuncia, que funciona en una página web externa de EQS Integrity Line: