Oficina central México
Beckhoff Automation, S.A. de C.V.

Boulevard Manuel Ávila Camacho 2610, Torre B, Piso 9, Colonia Valle de los Pinos, Tlalnepantla de Baz
Estado de México CP 54040, México

+52 55 75998058
mexico@beckhoff.com
www.beckhoff.com/es-mx/

AM8000 | Synchronous servomotor

AM8000

AM8000

Motor length
1 2 3 4
Flange code
F1 (40 mm) AM8011
M0 = 0.20 Nm, nn = 8000 min-1
AM8012
M0 = 0.38 Nm, nn = 8000 min-1
AM8013
M0 = 0.52 Nm, nn = 8000 min-1
F2 (58 mm) AM8021
M0 = 0.50 Nm, nn = 8000…9000 min-1
AM8022
M0 = 0.80 Nm, nn = 8000…9000 min-1
AM8023
M0 = 1.20 Nm, nn = 8000…9000 min-1
F3 (72 mm) AM8031
M0 = 1.37…1.40 Nm, nn = 3000…9000 min-1
AM8032
M0 = 2.37…2.38 Nm, nn = 3000…9000 min-1
AM8033
M0 = 3.20…3.22 Nm, nn = 3000…9000 min-1
F4 (87 mm) AM8041
M0 = 2.37…2.45 Nm, nn = 3000…8000 min-1
AM8042
M0 = 4.10 Nm, nn = 2500…8000 min-1
AM8043
M0 = 5.60…5.65 Nm, nn = 2500…8000 min-1
AM8044
M0 = 7.10 Nm, nn = 2500…5000 min-1
F5 (104 mm) AM8051
M0 = 4.80…6.30 Nm, nn = 2500…8000 min-1
AM8052
M0 = 8.20…10.7 Nm, nn = 2000…7300 min-1
AM8053
M0 = 11.4…15.4 Nm, nn = 2000…7000 min-1
AM8054
M0 = 13.8…17.2 Nm, nn = 2000…4000 min-1
F6 (142 mm) AM8061
M0 = 12.8…17.1 Nm, nn = 1400…5000 min-1
AM8062
M0 = 21.1…29.9 Nm, nn = 1400…5000 min-1
AM8063
M0 = 29.0…41.4 Nm, nn = 1400…4000 min-1
AM8064
M0 = 35.0…49.0 Nm, nn = 1500…4000 min-1
F7 (197 mm) AM8071
M0 = 31.8…42.8 Nm, nn = 1500…4000 min-1
AM8072
M0 = 54.6…80.7 Nm, nn = 1000…3000 min-1
AM8073
M0 = 70.0…104 Nm, nn = 1000…3000 min-1
AM8074
M0 = 92.0…129 Nm, nn = 1000…3000 min-1