Oficina central México
Beckhoff Automation, S.A. de C.V.

Boulevard Manuel Ávila Camacho 2610, Torre B, Piso 9, Colonia Valle de los Pinos, Tlalnepantla de Baz
Estado de México CP 54040, México

+52 55 75998058
mexico@beckhoff.com
www.beckhoff.com/es-mx/

TR3072-0010 | TwinCAT-3-Training OPC UA - En línea (On-line)

Objetivo

La Arquitectura Unificada OPC (IEC 62541) es la última generación de tecnología de la Fundación OPC para el transporte seguro, confiable y neutral en cuanto a la fabricación de datos sin procesar e información preprocesada desde el nivel de fabricación hasta el sistema de planificación de producción o ERP; Durante este curso se abordara la técnologia de comunicación OPC UA y su implementación en TwinCAT 3.

Duración, horario y ubicaciones

Este curso tiene una duración de 3 días. El horario es de 09:00am a 01:00pm. El curso se impartede manera remota por lo que el cliente debe simular cada practica en su propia computadora.

Requisitos de los asistentes

Para alcanzar el objetivo del curso los asistentes deben contar con conocimientos en TwinCAT 3, además de tener un conocimiento básico en base de datos.

Material empleado y documentación

Cada participante debe contar con su propio equipo de computo y TwinCAT 3 instalado.

Temario

Descripción general y ventajas de la arquitectura unificada OPC (OPC UA)

Componentes básicos de TF6100 TwinCAT 3 OPC UA

Funcionalidad de TwinCAT OPC UA Server

  • Arquitectura
  • Configuración
  • Archivos de símbolos
  • Patrones de comunicación
  • Seguridad
  • Escenarios de equipamiento

Funcionalidad del configurador TwinCAT OPC UA

  • Arquitectura
  • Panel online
  • Diagnóstico
  • Gestión de certificados

Funcionalidad de TwinCAT OPC UA Client

  • Arquitectura
  • Bloques de función de la biblioteca PLCopen_Opc_Ua
  • Flujo de trabajo de lectura y escritura
  • Flujo de trabajo de MethodCall
  • Seguridad
Datos del pedido
TwinCAT-3-Training OPC UA - En línea (On-line)
Número de pedido
TR3072-0010
Categoría
Connectivity
Duración de la formación
3 días