Objetivo
El curso tiene como objetivo introducir a los participantes a la herramientas de Database Server y su uso en conjunto con bases de datos SQL haciendo uso de la función "TF6420" de TwinCAT 3.
Duración, horario y ubicaciones
Este curso tiene una duración de 2 días. El horario es intensivo de 09:00am a 04:00pm con un descanso de una hora para la comida. El curso se imparte en las oficinas de Beckhoff en el estado de México u opcionalmente en la ciudad de Querétaro.
Requisitos de los asistentes
Para alcanzar el objetivo del curso los asistentes deben contar con conocimientos en TwinCAT 3, además de tener un conocimiento básico en base de datos.
Material empleado y documentación
Beckhoff puede proporcionar un PC con TwinCAT 3 durante las capacitaciones que se lleven a cabo en la oficina de Beckhoff, demo kit, capacidad para 5 personas, carpeta, cuaderno y USB con documentación del curso.
Información adicional
Beckhoff ofrece formación en sus oficinas en México. Se otorga certificado de formación con un mínimo de 80% de asistencia y haber aprobado el examen final.
No Incluye:
- Viáticos de los participantes
- Hospedaje
- Alimentos fuera del curso
En caso de capacitaciones en planta del cliente o fuera de las oficinas de Beckhoff el asistente deberá de utilizar su propia computadora e instalar la paquetería de software necesaria.
Temario
Introducción a Database Server
- Principios de Operación
- Componentes para uso de la herramienta
- Conceptos Básicos
- Áreas de aplicación y topologías de red
Instalación de la función y herramientas para su uso
Licenciamiento de la función
Configurador TF6420
- Información general
Modos de funcionamiento (programación)
- Modo configuración
- Modo PLC Experto
- Modo SQL Experto
- Modo No SQL Experto
Introducción a Programación SQL
- ¿Qué es SQL?
- Sintaxis dentro de SQL
- Instrucciones básicas de SQL
- Select
- Insert
- Update
- Delete
- Procedimientos de Inserción (Stored Procedures)
Funcionalidad de Modo Configuración
- Autolog Group
- Ejemplo práctico en TwinCAT 3
Funcionalidad de PLC Expert
- Programación Paso a Paso
Funcionalidad de SQL Expert
- Ejemplo Stored Procedures
- Ejemplo práctico en TwinCAT
- Datos del pedido
- TwinCAT 3 - Data base server - SQL
- Número de pedido
- TR6420
- Categoría
- Connectivity
- Duración de la formación
- 2 días