MX-System | Suunnittelupalvelu

Ohjauskeskukset ovat jo pitkään olleet hyväksi havaittu ratkaisu teollisuusautomaatiossa. Beckhoff MX-System tarjoaa modulaarisen vaihtoehdon, joka voidaan integroida osaksi konetta. MX-System yhdistää ohjauksen, liikkeenohjaustuotteet, turvatekniikan sekä I/O-moduulit integroiduksi, kestäväksi kokonaisuudeksi. Moduulit, virransyötö ja kommunikointi on toteutettu standardoidulla liittimellä, ja ne toimitetaan valmiiksi koottuina ja heti käyttövalmiina. Tämä vähentää johdotustyötä, säästää tilaa ja nopeuttaa käyttöönottoa – tinkimättä kuitenkaan täydestä skaalautuvuudesta ja korkeasta suorituskyvystä.

Suunnittelupalvelumme antaa sinulle mahdollisuuden verrata nykyistä ohjauskeskusratkaisuasi MX-Systemiin. Tuoteasiantuntijamme ovat käytettävissä ei-sitoviin konsultaatioihin ja auttavat MX-Systemin optimaalisessa käytössä. Täytä kolmivaiheinen kyselylomake niin saat maksuttoman konseptisuunnitelman, joka on suunniteltu automaatiotarpeesi mukaan.

Kolme askelta MX-Systemiin

1. Lähetä tietosi

Lataa olemassa oleva piirikaaviosi tai koneen tekniset tiedot.

2. Asiantuntijat käsittelevät pyyntösi

Tuoteasiantuntijamme käsittelevät pyyntösi ja laativat räätälöidyn MX-järjestelmän suunnitelman.

3. Saat ehdotuksen

Saat osaluettelon, tuotteen visualisoinnin ja ei-sitovan tarjouksen.

Miksi valita MX-System?

MX-System vähentää komponenttien määrää jopa 90 % verrattuna perinteisiin ohjauskeskuksiin ja nopeuttaa suunnittelua, asennusta ja käyttöönottoa merkittävästi.
MX-System vähentää komponenttien määrää jopa 90 % verrattuna perinteisiin ohjauskeskuksiin ja nopeuttaa suunnittelua, asennusta ja käyttöönottoa merkittävästi.

Hajautettu MX-System on ensimmäinen ohjauskaapiton automaatiojärjestelmä koneille ja laitteille. Tätä modulaarista MX-Systemiä varten Beckhoff on yhdistänyt yli 40 vuoden automaatio-osaamisensa yhteen kokonaisuuteen. Järjestelmä hoitaa kaikki perinteisen ohjauskeskuksen tehtävät ja ominaisuudet.

Edut

  • Yksinkertaisempi suunnitteluvaihe, pienempi tilantarve ja lyhyemmät kaapelireitit
  • UL/CSA- ja IEC-sertifioitu - järjestelmää voidaan käyttää maailmanlaajuisesti
  • Plug and play -periaate: käyttöönotto ja asennus onnistuvat ilman erikoisosaamista
  • Nopea ja selkeä järjestelmädiagnostiikka

Asiakastuki maailmanlaajuisesti

Tarjotaksemme parasta mahdollista tukea asiakkaillemme ympäri maailmaa, tarjoamme kansainvälistä teknistä tukea koko Beckhoffin tuotevalikoimalle yli 75 maassa. Asiakkaidemme tukeminen heidän omalla kielellään on meille ensisijaisen tärkeää – näin varmistamme sujuvan viestinnän ja tehokkaan tiedonjaon.

Sisältöä ladataan...