Recherche et développement : les « labs Beckhoff »

Beckhoff investit chaque année 80 millions d'euros dans la recherche de nouveaux principes d'automatisation et le développement de nouveaux produits. Au sein d’équipes spécialisées, plus de 450 développeurs travaillent sur tous les domaines de l’automatisme. Un système central de gestion des produits et des technologies définit les grandes lignes de développement technologique garantissant des résultats combinés en toute transparence pour former une architecture d'automatisation complète.

Si le développement chez Beckhoff repose sur un solide savoir-faire technologique, une collaboration intensive avec les utilisateurs et les clients permet également des avancées majeures. Beckhoff peut compter sur ses spécialistes en interne ; leur expertise allant des fondamentaux technologiques aux applications pratiques : par ex. nous avons des spécialistes dans le domaine de la technologie de commande de PC, les CPUs et chipsets Intel, l’adaptation du BIOS, la conception de PC, les systèmes d'exploitation, l'extension temps réel des systèmes d'exploitation, les algorithmes d'automatisation de base comme PLC ou Motion et enfin les applications, notamment dans le domaine des presses à injecter, des machines d'usinage de tôles, du pilotage des éoliennes, de l'automatisation des bâtiments, etc. Cette chaîne d’expertise est essentielle pour développer des innovations axées sur la pratique et, bien sûr, pour une collaboration efficace avec nos clients !

45 ans de développement ont donné naissance à de nombreux concepts et produits extrêmement marquants. Les services de recherche et de développement de Beckhoff ont créé des idées qui ont changé à jamais le monde de l'automatisation :

  • Philosophie de commande sur base PC associant les meilleurs aspects de la technologie informatique et de la technique d'automatisation,
  • Bornes d'E/S, au format révolutionnaire pour les bus de terrain
  • TwinCAT, référence pour le contrôle commande sur base PC
  • EtherCAT, norme mondiale pour la communication industrielle
  • TwinSAFE, architecture de sécurité sur base logicielle
  • XTS, nouveau système de transport linéaire Multi-Mover
  • XPlanar, système révolutionnaire d'entraînement Multi-Mover par lévitation magnétique
  • MX-System, solution d’automatisation sans amoire de commande
  • Vision, matériel de traitement d'images

Les labs Beckhoff ne cessent de se développer ; les nouveaux employés passionnés par les technologies de pointe sont les bienvenus : consultez notre rubrique Carrière !

Les services de recherche et développement de Beckhoff englobent plusieurs disciplines de base, lesquelles sont elles-mêmes subdivisées en différents groupes spécialisés par domaines spécifiques.