Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

Fenntarthatóság és növekedés

A Föld népességének gyarapodásával szerencsére a jólét is világszerte növekszik. Ezzel együtt azonban egyre több nyersanyagra és energiára van szükségünk, amely bolygónkon nem áll rendelkezésre végtelen mennyiségben. Ahhoz, hogy minden igénynek megfelelően eleget tegyünk, termelési folyamatainkat folyamatosan fejlesztenünk kell úgy, hogy egyre alacsonyabb legyen ezek energia- és anyagfelhasználása. Ez a kihívás világszerte – a technológia minden területén – a mérnökökre vár, legyen szó gépészetről, vízkezelésről, orvosi technológiáról vagy energiagazdálkodásról, hogy csak néhányat említsünk. A Beckhoff hisz abban, hogy „...a világot a mérnökök menthetik meg.”

Az ehhez szükséges technológiai alapokat a Beckhoff Automation biztosítja. PC-alapú automatizálási technológiánk rendkívül rövid ciklusidőket tesz lehetővé, fokozva ezzel a gépek áteresztőképességét és hatékonyságát; nagy számítási teljesítményű processzoraink képesek összetett optimalizálási algoritmusok futtatására is; az informatika és az automatizálás együttes alkalmazásával mindkét terület előnyei kihasználhatók, emellett a különféle alrendszerek könnyedén integrálhatók a korszerű felhőalapú- és peremalkalmazásokba. A legújabb tudományos eredmények a Beckhoff Tudományos Automatizálási (Scientific Automation) technológiája segítségével közvetlenül a vezérlőbe ültethetők át, ezzel párhuzamosan pedig a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás vezérléstechnológiánk szerves részét képezik.

Mindezek a technológiák hozzájárulnak a folyamatok hatékonyságának optimalizálásához, amivel csökkenthető az energia- és nyersanyagfelhasználás, javítható a minőség és a költséghatékonyság. A környezetvédelmi és gazdasági elvárások így egyszerre teljesíthetők, nem állnak szemben egymással.

„Zöld energia” előállítása a Beckhoff technológiáinak segítségével

Számos, alapvetően a fenntarthatóságot szolgáló területen használják a Beckhoff technológiáit – ilyenek a szélturbinák is.
Számos, alapvetően a fenntarthatóságot szolgáló területen használják a Beckhoff technológiáit – ilyenek a szélturbinák is.

A legtöbb, amivel vállalatunk hozzájárulhat bolygónk védelméhez, az innováció. Számos újításunkat használják „zöld energia” előállításához, legyen szó akár szélturbinákról, akár naperőművekről vagy biogázüzemekről. A szélenergetika területén a világon a legszélesebb körben a Beckhoff vezérlőit használják szélturbinák vezérlésének optimalizálására. A szélenergia a Beckhoff fejlesztéseinek kiemelt területe: tapasztalt mérnökeink és kutatóink folyamatosan az energiaelőállítás ezen formájának optimalizálásán dolgoznak.

A konkrét termékekhez kapcsolódó műszaki projektjeink mellett azonban saját vállalati intézkedéseinkkel is igyekszünk mindent elkövetni környezetünk védelme és a karbonsemlegesség elérése, továbbá a nyersanyagok fenntartható felhasználása érdekében.

A CO2 -kibocsátás csökkentése érdekében tett intézkedések

A jövőbe mutató termékek és technológiák révén lehetővé tesszük ügyfeleink számára a fenntartható termelést és az erőforrások hatékony felhasználását. Ezek a célok kereskedőinknél is visszaköszönnek. A Beckhoff Automation világszerte minden telephelyén klímasemlegesen termel és üzemel.

ISO 50001 nemzetközi energiagazdálkodási szabvány

A Beckhoff Automation és a Beckhoff -csoporthoz tartozó Smyczek GmbH 2016 óta sikeresen működteti energiagazdálkodási rendszerét. Mindkét vállalat az ISO 50001 nemzetközi energiagazdálkodási szabvány szerint van tanúsítva. A szintén a csoporthoz tartozó Fertig Motors GmbH vállalatnál rendszeresen végeznek a DIN 16247 szabvány szerinti energetikai auditot. A sikeres energiagazdálkodás révén biztosítható a vállalat energiafelhasználásának nyomon követése, az energiatakarékossági intézkedések végrehajtása és az energiahatékonyság folyamatos javítása. Az elmúlt években például sikerült növelnünk épületeink és infrastruktúránk energiahatékonyságát. Ezt energiatakarékos világítás alkalmazásával, az épület tető felújítása során történő szigetelésével vagy épp az automatikus éjszakai hűtés beépítésével valósítottuk meg, amely segít a termelőcsarnokok nyári hónapok során történő hűtésében. Így Beckhoff Automation így eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és segít megvalósítani a szövetségi kormány energiaátalakítási célját.

Folyamatos átállás a zöld villamos energiára

Németországban minden telephelyünkön, valamint a Smyczek GmbH -nál és a Fertig Motors GmbH -nál 98 %-ban zöld villamos energiára váltottunk, összesen mintegy 13 gigawattóra teljesítményben. A zöld villamos energiát szélerőművek és fotovoltaikus energia segítségével, új erőművekben állítják elő. A teljes villamosenergia-szükségletünk 7%-a, évente körülbelül 900 megawattóra, saját fotovoltaikus rendszereinkből származik. A zöld villamos energiára való áttéréssel hozzájárulunk ahhoz, hogy több villamos energiát állítsunk elő megújuló forrásokból, ezáltal pedig csökkentsük a CO2-kibocsátást. A megújuló energiaforrásokból származó villamos energia felhasználásával évente mintegy 8000 tonna CO2 -t takarítunk meg.

Fenntarthatóság a mindennapi üzleti életben

Minden fontosabb intézkedésekbenben számos olyan részlet van, amely a környezetünk felelősségtlejes használatával. Munkatársainkkal közösen azon dolgozunk, hogy napról napra egy kicsit környezetbarátabbak legyünk. Cégünk konyháján elsősorban regionális, friss termékeket dolgozunk fel. Ezzel megtakarítjuk a felesleges szálíltást. Továbbá égetett cukorból vagy kukoricakeményítőből készült, fenntartható csomagolásokat használunk.
Járműparkunk egyre inkább hibrid és elektrromos autókból áll. Jelen állás szerint járműveink 75%-a hibrid vagy elektromos. További elektromos járművek beszerzése is tervben van. Ezzel egyidejűleg Verlben a töltési infrastruktúránk folyamatos bővítésén is dolgozunk. Már több mint 196 töltőállomást telepítettek, és továbbiak is tervben vannak.

Az üvegházhatású gázok mérlege és mutatója

Évente kiegyensúlyozzuk fogyasztásunkat, és CO2 -ekvivalensben kiszámítjuk az elkerülhetetlen kibocsátást. Mérlegünk minden olyan kibocsátást tartalmaz, amely vállalati tevékenységünk eredményekképpen, közvetlenül globális telephelyünkön keletkezik. Azaz magában foglalja az összes energiahordozót, a vízszükségletet, a szükséges anyagokat, a keletkező hulladékot és annak újrahasznosítását, az ételeket és italokat, az üzleti utazásokat és a munkavállalók ingázását a munkahelyre.

A jobb oldali ábra a Beckhoff Automation az egész világon, a Fertig Motors és a Smyczek jelenlegi üvegházhatást okozó gázok egyenlegét mutatja 2022-ban. A teljes kibocsátás 16 339 tonna CO2e volt.

Az üvegházhatást okozó gázok mérlege a nemzetközileg elismert "The GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard" nevű szabványon alapul, és olyan, éghajlat szempontjából releváns üvegházhatással bíró gázokat foglal magában, amelyek a vállalat "operatív ellenőrzése" alatt állnak. A számítások adatai az ecoinvent 2.2 és az IPCC 2007 (GWP 100a) értékelési módszereken alapulnak.

A Beckhoff világszerte minden telephelyén hozzájárul az elkerülhetetlen kibocsátások elleni klímavédelemhez

A myclimate olyan éghajlatvédelmi projekteket hajt végre, amelyek pénzügyi támogatással enyhítik a még nem megelőzhető szén-dioxid-kibocsátás hatásait: ezen a kezdeményezésen keresztül napkályhákat támogatunk a madagaszkári emberek számára.
A myclimate olyan éghajlatvédelmi projekteket hajt végre, amelyek pénzügyi támogatással enyhítik a még nem megelőzhető szén-dioxid-kibocsátás hatásait: ezen a kezdeményezésen keresztül napkályhákat támogatunk a madagaszkári emberek számára.

Támogatjuk a myclimate Germany gGmbH-t, egy olyan alapítványt, amely lehetőséget ad a vállalatoknak, hogy a GHG Protocol normarendszerrel összhangban elkészített, üvegházhatású gázokról szóló jelentés alapján önkéntesen finanszírozzanak magas színvonalú éghajlatvédelmi projekteket. Ezt úgy tesszük, hogy hozzájárulunk a még nem megelőzhető szén-dioxid-kibocsátás ellensúlyozásához.

Az éghajlatvédelmi projektek közé tartoznak az erdőtelepítések vagy energiahatékony technológiák biztosítása, amelyek az éghajlatvédelmi hozzájárulásokon keresztül történő támogatás nélkül egyébként nem valósulnának meg. A vállalat fosszilis tüzelőanyagok felhasználása által okozott, jelenleg nem megelőzhető kibocsátásai így a cég saját értékláncán kívül csökkenthetők (az értéklánc-visszafogásán túlmenően). Konkrétan részt veszünk a "Vissza a zöld szigetre energiatakarékos és napkollektoros tűzhelyek segítségével" elnevezésű, Madagaszkáron megvalósított projektben, amely hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és amelyet a klímavédelmi projektek minősítésére szakosodott, világméretű Gold Standard szervezet is elismer.

A projekt keretében energiahatékony tűzhelyek támogatással egybekötött értékesítését szervezik Madagaszkár lakossága számára, megfékezve a szigeten rohamosan terjedő erdőirtást. Az energiahatékony tűzhelyek fele annyi famennyiséget igényelnek a főzéshez, mint a nyitott tűzhelyek. Minden egyes eladott tűzhellyel az ötéves élettartamuk alatt évente körülbelül 2 tonna CO2 takarítható meg. A projekt éghajlatvédelemhez és a helyi fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásáról további információk a Fenntartható Fejlődési Célokról (SDG) szóló Hatásvizsgálati Jelentésben találhatók.

Méheink

Bérelt méhcsaládokkal járulunk hozzá ökoszisztémánk és biológiai sokféleségünk megőrzéséhez
Bérelt méhcsaládokkal járulunk hozzá ökoszisztémánk és biológiai sokféleségünk megőrzéséhez

„Amikor a méh eltűnik a földről, az embernek már csak négy éve van hátra. Nincs több méh, nincs több beporzás, nincs több növény, nincs több állat, nincs több ember.” A fenti gondolatokat Albert Einstein 1949-ben fogalmazta meg az apró csíkos rovarok jelentőségéről.

Az európai háziméh (Apis mellifera) főként Európában, a Közel-Keleten és Afrikában őshonos. Nemcsak mézet és viaszt termel, de a virágok beporzásával elengedhetetlen szerepet tölt be az emberek élelmiszer-ellátásában. A mézelő és a vadon élő méhek, más rovarokkal együtt, fontos szerepet játszanak az őshonos és vadon élő növények – a gyümölcsfák, uborka, eper és napraforgó – beporzásában.

A méhek pusztulásának számos oka van

Ma a méhpusztulás a világon mindenütt probléma. A vadméh populáció szinte teljesen eltűnt. Méhészek nélkül ezek az apró rovarok már nem is léteznének, mert számos tényező fenyegeti a létüket. A mezőgazdasági termeléshez használt rovarirtószerek és egyéb mérgező anyagok, az egyhangú mezőgazdaság, az éghajlatváltozás és a méhek túltenyésztése, világszerte mind-mind hozzájárul ezen rovarok populációjának csökkenéséhez. Ennél több indok nem is kellett ahhoz, hogy elhatározzuk, a Beckhoff verli központjába 50 000 rovart telepítünk, ezzel is támogatva a háziméhek túlélését.

Kiadó kaptárak

Marion Domke méhész állt elő azzal az izgalmas ötlettel, hogy a méhek megmentése érdekében vállalatok, egyesületek és magánszemélyek részére lehetővé teszi méhkolóniák bérlését. Ez az elhivatottság azonnal megfogott bennünket, és az első két méhcsalád 2018 áprilisában be is költözött cégünk verli telephelyére. Jelenleg nyolc kaptárt bérlünk, Marion Domke méhész pedig rendszeresen felügyeli a kis rovarok jóllétét.