Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

EPP7xxx | EtherCAT P Box, compact drive technology

EPP7xxx | Compact drive technology

EPP7xxx | Compact drive technology

< 3 A > 3 A
Function
Stepper motor module EPP7041-1002
Imax = 1.5 A, 48 V DC, incremental encoder
EPP7041-3002
Imax = 5.0 A, 48 V DC, incremental encoder
DC motor output stage EPP7342-0002
Imax = 3.5 A, 48 V DC