Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

EPXxxxx | EtherCAT Box modules, industrial housing

EPXxxxx | Explosion protection (Ex i)

EPXxxxx | Explosion protection (Ex i)

4-channel 8-channel
Signal
Digital input
NAMUR (IEC 60947-5-6)
EPX1058-0022
8 x M12
Digital output EPX2004-0022 New
4 x M12, 50 mA
Analog input
4…20 mA
EPX3184-0022
4 x M12, single-ended, HART
EPX3158-0022
8 x M12, single-ended
EPX3184-0092 New
4 x M12, single-ended, HART, TwinSAFE SC
Analog input
Temperature
EPX3204-0022 New
4 x M12, RTD
EPX3314-0022 New
4 x M12, thermocouple