Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

ER23xx | Zinc die-cast EtherCAT Box, digital combi

ER23xx | Digital combi

ER23xx | Digital combi

8-channel 16-channel
Signal
24 V DC
inputs + outputs
ER2308-0001
8 x M8, 4 inputs + 4 outputs, Imax = 0.5 A
ER2308-0002
4 x M12, 4 inputs + 4 outputs, Imax = 0.5 A
ER2318-0001
8 x M8, 4 inputs + 4 outputs, Imax = 0.5 A
ER2318-0002
4 x M12, 4 inputs + 4 outputs, Imax = 0.5 A
ER2328-0001
8 x M8, 4 inputs + 4 outputs, Imax = 2 A
ER2328-0002
4 x M12, 4 inputs + 4 outputs, Imax = 2 A
24 V DC
in-/outputs
ER2338-0001
8 x M8, 8 inputs/outputs, Imax = 0.5 A
ER2338-0002
4 x M12, 8 inputs/outputs, Imax = 0.5 A
ER2339-0021
16 x M8, 16 inputs/outputs, Imax = 0.5 A, ∑ 4 A
ER2339-0022
8 x M12, 16 inputs/outputs, Imax = 0.5 A, ∑ 4 A
ER2338-1001
8 x M8, 8 inputs/outputs, Imax = 0.5 A
ER2338-1002
4 x M12, 8 inputs/outputs, Imax = 0.5 A
ER2349-0021
16 x M8, 16 inputs/outputs, Imax = 0.5 A, ∑ 4 A
ER2349-0022
8 x M12, 16 inputs/outputs, Imax = 0.5 A, ∑ 4 A