Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

IE23/24xx | Extension Box, digital combi

IE23xx | Digital combi

IE23xx | Digital combi

8-channel 16-channel
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IE2302
4 x M12
IE2301
8 x M8
IE2403
IP20 plug
IE2401
8 x M8
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A
IE2312
4 x M12
IE2311
8 x M8
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IE2322
4 x M12
IE2321
8 x M8
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IE2332
4 x M12
IE2331
8 x M8