Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

IE2xxx | Extension Box, digital output

IE2xxx | Digital output

IE2xxx | Digital output

2-channel 8-channel 16-channel
24 V DC
Imax = 0.5 A
IE2001
8 x M8
IE2002
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
IE2021
8 x M8
IE2022
4 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 12 A
IE2041
8 x M8
IE2042
4 x M12
24 V DC
Imax = 0.5 A, Σ 4 A
IE2808
D-sub
PWM
Imax = 2.5 A
IE2512