Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

AG2300 | High-end planetary gear units with output shaft

AG2300

AG2300

Design
straight
Sizes
SP060 AG2300-+SP060S
nominal output torque 21…40 Nm
SP075 AG2300-+SP075S
nominal output torque 41…106 Nm
SP100 AG2300-+SP100S
nominal output torque 76…277 Nm
SP140 AG2300-+SP140S
nominal output torque 127…581 Nm
SP180 AG2300-+SP180S
nominal output torque 289…1162 Nm
SP210 AG2300-+SP210S
nominal output torque 728…2200 Nm
SP240 AG2300-+SP240S
nominal output torque 1344…3784 Nm