Magyarországi központ
Beckhoff Automation Kft.

Magyarország, 1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.

+36 1 50199-40
info@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/

MO7xxx | I/O modules, compact drive technology

MO7xxx | Compact drive technology

MO7xxx | Compact drive technology

1-channel 2-channel 4-channel 8-channel
Type
Servo motor MO7221-9016-1114
24 V DC, 7 A, B17, STO/SS1
MO7221-9016-1124
48 V DC, 7 A, B17, STO/SS1
MO7221-9018-1114
24 V DC, 7 A, B17, Safe Motion
MO7221-9018-1124
48 V DC, 7 A, B17, Safe Motion
Stepper motor MO7062-0100-1112
24 V DC, 3 A, M12
MO7062-0100-1122
48 V DC, 3 A, M12