Alaposan megtervezett alkatrészraktározási rendszerének köszönhetően a Beckhoff hosszú távon folyamatosan garantálja teljes termékválasztékának rendelhetőségét. Termékeink hosszú ideig forgalomban vannak, ha pedig szükséges, azonnal kiegészítjük vagy lecseréljük őket, kizárólag a korábbiaknál jobb jellemzőkkel rendlkező és a legújabb technológiát tartalmazó eszközökre. Ezzel együtt is előfordulhat, hogy a piaci körülmények vagy a technológia változása miatt egy-egy termékünk forgalmazását megszüntetjük, amiről mindig kellő időben tájékoztatást adunk termék-életcikluskezelési rendszerünkön keresztül.
A Beckhoff akkor is felelősséget vállal termékeiért, ha azokat már nem forgalmazza. Nemzetközi szervizrészlegeinkben természetesen egy termék forgalmazásának megszűnését követően is biztosítunk csereeszközöket, pótalkatrész-ellátást és szervizelést. Például, olyan ipari PC-khez is biztosítunk még cserealkatrészeket és javítást, melyeket 15 éve nem forgalmazunk már.
Minden egyes Beckhoff termék rendelhetőségét az adott termék állapotánál egyértelműen jelezzük. A folyamatos gyártás végére (széria kifutása esetén) „Kifutó széria (új projektekhez nem javasolt)” vagy „Utolsó darabok” állapotjelzés utal. Azon termékek esetében, amelyek aktuális állapotánál „Szervizen keresztül” megjelölés szerepel, a Beckhoff globális szervizközpontján keresztül rendelhetők pótalkatrészek vagy igényelhető javítás.
Egy megszűnő termék helyettesítésére alkalmas termékeinkről vagy alternatív megoldásainkról örömmel adunk tájékoztatást.
A már nem forgalmazott termékekre vonatkozó konkrét információk az alábbi, termékcsoportjaink szerint rendezett oldalakon olvashatók. A felsorolás a felhasználóspecifikus vagy a 2005. előtt megszüntetett termékek esetében nem teljes körű. Ha ilyen eszközökről érdeklődik, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!
Elérhetőségeink itt találhatók