TwinCAT CoAgentを活用した
AI支援によるエンジニアリング

チャットボットはインテリジェントなエージェントへ:TwinCAT ChatがTwinCAT CoAgentに進化

産業用オートメーション技術は急速に進化しています。その中でも、最新のAI技術がイノベーションの重要な原動力となっています。ベッコフはこの技術的進歩にいち早く着目し、産業開発プロセスを大幅に加速・効率化するAIベースのエンジニアリングアシスタント TwinCAT CoAgent を開発しました。新たな製品名は、企業の効率化目標の達成を支援する、能動的でインテリジェントなパートナーとしての役割を表現しています。

なぜTwinCAT CoAgentなのか?

TwinCAT CoAgentは、包括的で知的なサポートを提供します。デジタルアシスタントとして、TwinCAT CoAgentは最先端の生成AIモデルと、カスタム開発されたAIエージェントを組み合わせて活用します。これにより、PLCプログラミング、I/O構成、HMI設計、ナレッジ管理といった開発プロセスを加速し、ユーザーがより迅速かつ効率的に、質の高い成果を達成できるよう支援します。

より効率的な自動化を実現する最先端のAI技術

この技術基盤は、ベッコフが産業オートメーション特有の要件に対応するために最適化し、統合した、最先端の生成AIモデルによって構築されています。自然言語や画像に加え、制御システム内の複雑な相互依存関係も迅速かつ正確に処理できるこれらのAIモデルはエンジニアリングプロセスを大幅に加速し、高品質なソリューションを提案します。

AIエージェントは自律的に機能し、具体的な対応策を提案するとともに、エンジニアの制御システム開発を積極的にサポートします。その際、Beckhoff Information Systemにアクセスし、産業や製品に特化したノウハウをソリューション提案に取り入れています。TwinCAT CoAgentは、常に担当の専門家の指示のもと、柔軟で適切なサポートを提供します。

専門のAIエージェントにアクセスできるTwinCAT CoAgentアーキテクチャにより、さまざまなタスクに的を絞ったサポートを提供します。
専門のAIエージェントにアクセスできるTwinCAT CoAgentアーキテクチャにより、さまざまなタスクに的を絞ったサポートを提供します。

オートメーションの中核には人を据える

TwinCAT CoAgentは、エンジニアや開発者の複雑な作業を効果的にサポートし、簡素化するために開発されました。AIが生成した結果に対するの最終的な決定および制御は、常に担当の専門家に委ねられます。すべての結果をレビュー、確認、承認することにより、実行に移すことができます。AI技術は単純作業の処理を手助けし、効率的な対策を提案し、より複雑なタスクに充てる時間を解放します。責任はプロセスを担う人にあり、プロセスの各段階において、インテリジェントなアシスタントがサポートを提供します。

スピードと効率で一歩先を行く

AI技術は、開発サイクルの短縮、高品質な成果、生産性の向上を通じて持続可能な利益をもたらし、明確な競争優位性を生み出します。TwinCAT CoAgentは、PLCコード向けのユニットテストを自動で提案・生成することで、これを実現しています。これにより、ソフトウェアの品質を大幅に向上させ、開発プロセスの早い段階でエラーを特定するのに役立ちます。

TwinCAT CoAgentのAIエージェント

TwinCAT CoAgentには、オートメーションのさまざまな分野をサポートし、最適化するために設計された、それぞれ独自のロジックを持つ専門エージェントが組み込まれています。

PLCコードをより速く、より直感的に作成できるようになります。要件を自然言語で記述すると、TwinCAT CoAgentが適切なST言語のコードを提案します。自動的にライブラリや既存のプロジェクト構造が考慮されるため、適切で状況に即した提案が得られます。コード検索機能とライブラリの参照機能により、開発がさらに簡素化され、コード品質の向上に役立ちます。

I/Oトポロジや通信インターフェースの設定が、これまで以上に簡素化されます。チャットを使用して、ハードウェアモジュールの作成、命名、設定ができます。AIは、I/O設定に関する必要な提案をすることで、エラー件数を減らし、システム立ち上げを加速します。ユーザは常に最終決定と微調整が可能で、AIの出力結果を完全にコントロールできるため、柔軟性を確保できます。

TwinCAT CoAgentを使用すれば、最新のユーザインターフェースを簡単に作成できます。AIアシスタントは、シンプルな手描きのスケッチを使用して、HMIページを自動生成します。コントロールを識別し、設計モードを柔軟に適応させ、サーバ拡張に適したコードを提案します。PLC変数を自動的にリンクすることで、開発プロセスの所要時間を大幅に短縮できます。複雑なレイアウトを構築する場合でも、簡単な調整のみを行う場合でも、すべての操作をチャットで手軽に行えます。AIがすべての下準備を行ったあと、ユーザは結果を確認し、必要に応じて細かな調整ができます。

TwinCAT CoAgentは、Beckhoff Information Systemのドキュメントに直接アクセス可能で、必要に応じて内容を検索できます。これにより、ユーザは実際の要件やプロジェクトの状況に合わせてカスタマイズ提案や推奨事項を受け取ることができます。その結果、情報検索が合理化され、日常業務がはるかに容易になります。

製品情報

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent New

TE1700 | TwinCAT 3 CoAgent

TwinCAT 3 CoAgent is the intelligent AI assistant that provides efficient support for PLC development, I/O configuration, and human-machine interface creation. Requirements can be formulated in normal language and TwinCAT CoAgent suggests suitable code and configurations, taking existing project structures into account. Flexible mode selection enables custom support based on the task at hand. In addition, TwinCAT CoAgent offers direct access to the documentation in the Beckhoff Information System and provides context-related recommendations for accelerated high-quality project implementation.

TE1000 | TwinCAT 3 Engineering

TE1000 | TwinCAT 3 Engineering

TE1000 is the TwinCAT development environment for convenient configuration of control, drive control and I/Os. In addition, the tool includes the configuration and programming of TwinSAFE, the safety solution from Beckhoff.