制御盤は、産業オートメーション分野において長年の実績を誇るソリューションです。ベッコフのMX-System は、機械に直接組み込むことができるモジュール式の代替ソリューションを提供します。MX-System は、制御、ドライブ技術、安全技術、I/Oモジュールを統合した堅牢な統合型システムです。各モジュールは、電源供給および通信のための標準化インターフェースを介して相互に接続されており、事前に組み立てられているため直ぐに使用が可能です。これにより、スケーラビリティや高い性能を損なうことなく、配線作業を軽減し、設置スペースを節約し、システム立ち上げを迅速化できます。
当社の構成提案サービスでは、お客様の現在ご使用/ご検討中の制御盤ソリューションとMX-Systemを比較いただけます。当社の製品スペシャリストが、MX-Systemを活用したシステム最適化の可能性をご提案します。お気軽にご相談ください。お問い合わせフォームへのご記入に始まる3ステップで、お客様の用途に合わせてカスタマイズした自動化コンセプトを無料にてご提案いたします。

1. お客様の技術データをご提供ください
お客様の既存システム(制御盤)の回路図または機械の設計仕様書をアップロードしてください。

2. ベッコフ担当者よりヒアリングをいたします
お客様に最適なMX-Systemを構成するため、担当営業または製品スペシャリストからご連絡し、ヒアリングさせていただきます。

3. MX-Systemによる構成をご提案いたします
ご提案構成を必要なパーツリストやシステムイメージ図と合わせてお届けします。必要に応じてお見積も可能です。
MX-Systemを選択する理由

MX-System は、機械およびシステムに制御盤レスの分散型自動化ソリューションをもたらす史上初めての製品です。この目的のため、ベッコフは40年以上にわたるオートメーションのノウハウを集約し、従来の制御盤が担う全てのタスクを実行し、その特性を備えたモジュール式システムを実現しました。
メリット
- 設計開発の簡素化、機械設置面積の縮小、配線経路の短縮
- UL/CSAおよびIEC認証取得済み – 世界中で追加の認証対応なしに使用可能
- プラグアンドプレイ方式:専門知識がなくてもセットアップと設置が可能
- 迅速で明確なシステム診断
世界各国のお客様をサポート
世界各国のお客様に最良のサポートを提供するため、ベッコフの全ての製品を対象とした技術サポートを世界75カ国以上で提供しています。円滑なコミュニケーションと効果的な技術情報の提供を実現するため、全てのお客様を現地の言葉でサポートします。