본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

ASI8100 | Compact integrated stepper motor drives

ASI8100

ASI8100

Motor length
1 2 3 4
Flange code
N1 (42 mm) ASI8111
MH = 0.29 Nm
ASI8114
MH = 0.80 Nm
N2 (56 mm) ASI8121
MH = 0.75 Nm
ASI8122
MH = 1.40 Nm
ASI8123
MH = 2.35 Nm
ASI8124
MH = 2.50 Nm