Beckhoff receives the 2024 German Sustainability Award
Germany's sustainability pioneers have been chosen

Hoofdkantoor België
Beckhoff Automation BV
Germany's sustainability pioneers have been chosen
De mensheid groeit voortdurend en gelukkig neemt ook de welvaart wereldwijd toe. Maar daardoor groeit ook de vraag naar grondstoffen en energie, die onze planeet niet eindeloos kan leveren. Om aan de behoeften van alle mensen tegemoet te komen, zijn daarom voortdurend verbeterde productieprocessen nodig, die helpen om het energie- en materiaalverbruik te verminderen. Dit is een uitdaging voor de ingenieurs op alle gebieden van de technologie en over de hele wereld, of het nu gaat om werktuigbouw, waterbehandeling, medische technologie of energiebeheer, om maar enkele voorbeelden te noemen. Beckhoff is er daarom van overtuigd dat "… de ingenieurs de wereld moeten redden!"
Beckhoff Automation levert hiervoor de nodige basistechnologie. Onze PC-Control-besturingstechnologie maakt extreem korte cyclustijden mogelijk, waardoor de doorloopsnelheid van machines wordt verbeterd en de effectiviteit ervan toeneemt. Onze krachtige CPU's maken de realisatie van complexe optimalisatie-algoritmes mogelijk. De interactie tussen informatie- en automatiseringstechnologie combineert het beste van twee werelden en zorgt voor een zeer eenvoudige integratie in moderne cloud- en edge-toepassingen. De nieuwste wetenschappelijke bevindingen kunnen met Beckhoff Scientific Automation direct worden toegepast op de besturing; kunstmatige intelligentie en machine learning zijn integrale bestanddelen van onze besturingstechnologie.
Al deze technologieën helpen om de effectiviteit van processen te optimaliseren, dat wil zeggen het verbruik van energie en grondstoffen verminderen en de kwaliteit en efficiëntie verbeteren. Ecologische en economische eisen kunnen tegelijkertijd worden vervuld en zijn niet in strijd met elkaar!
De grootste bijdrage die wij als bedrijf kunnen leveren aan de bescherming van onze planeet zijn onze innovaties. Veel van deze innovaties worden daarom ook gebruikt voor de opwekking van "groene energie", of het nu gaat om windenergie, zonne-energie of biogasinstallaties. Met name in de windenergiesector worden Beckhoff besturingen wereldwijd in een groot deel van de windparken gebruikt voor een optimale besturing van de windturbines. De windtechnologie is één van de technologische kernpunten bij Beckhoff. Ervaren ingenieurs en wetenschappers werken permanent aan de optimalisatie van het energierendement.
Maar ook buiten onze productgerelateerde technologieprojecten zetten we ons met diverse maatregelen in voor de bescherming van ons milieu, CO2-neutraliteit en een duurzame omgang met natuurlijke grondstoffen.
Met toekomstgerichte producten en technologieën stellen wij onze klanten in staat een duurzame productie en een efficiënt gebruik van hulpbronnen te realiseren. Deze doelstellingen komen eveneens tot uiting in ons eigen handelen. Beckhoff Automation produceert en werkt wereldwijd in al zijn vestigingen op een klimaatneutrale manier.
Internationale energiemanagementnorm ISO 50001
Sinds 2016 hebben Beckhoff Automation en Smyczek GmbH, een lid van de Beckhoff-groep, met succes een energiemanagementsysteem in gebruik. Beide bedrijven zijn gecertificeerd volgens de internationale energiemanagementnorm ISO 50001. Bij Fertig Motors GmbH, dat ook tot de groep behoort, wordt regelmatig een energie-audit overeenkomstig DIN 16247 uitgevoerd. Succesvol energiemanagement houdt in dat het energieverbruik in het bedrijf wordt gecontroleerd, energiebesparende maatregelen worden genomen en de energie-efficiëntie voortdurend wordt verbeterd. De afgelopen jaren hebben wij bijvoorbeeld de energie-efficiëntie van onze gebouwen en infrastructuur kunnen verhogen. Wij hebben dit gerealiseerd door het gebruik van energie-efficiënte verlichting, isolatie van het gebouw bij dakrenovatie of de installatie van een automatisch nachtkoelsysteem, dat helpt om de productiehallen in de zomermaanden te koelen. Beckhoff Automation voldoet hiermee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Duitse regering inzake de energietransitie.
Consequente omschakeling naar groene stroom
Op al onze locaties in Duitsland, alsook bij Smyczek GmbH en Fertig Motors GmbH, zijn wij overgeschakeld van een totale stroombehoefte van ca. 13 gigawattuur op 98% groene stroom. De groene stroom wordt in nieuwe centrales opgewekt door middel van windenergie en fotovoltaïsche energie. Van onze totale stroombehoefte wordt 7% (ongeveer 900 megawattuur per jaar) opgewekt in onze eigen fotovoltaïsche installaties. Door over te schakelen op groene stroom, helpen wij meer elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare bronnen en zo de CO2-uitstoot te verminderen. Door elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, besparen wij jaarlijks ca. 8.000 ton CO2.
Duurzaamheid in het dagelijkse bedrijfsleven
Bij alle grote maatregelen zijn er ook veel details die deel uitmaken van een verantwoorde omgang met ons milieu. Samen met onze medewerkers werken wij eraan om elke dag een beetje milieuvriendelijker te worden. In onze bedrijfscatering gebruiken we vooral regionale, verse producten. Hierdoor beperken wij onnodig transport. Voor onze to-go-producten gebruiken we ook duurzame verpakkingen op basis van gebrande suiker of maïszetmeel.
In ons wagenpark schakelen we geleidelijk aan over op hybride en elektrische voertuigen. Momenteel is 75% van alle voertuigen elektrisch of hybride. We zijn van plan om nog meer elektrische voertuigen aan te schaffen. Tegelijkertijd werken wij aan de voortdurende uitbreiding van onze laadinfrastructuur in het Duitse Verl. Er zijn al meer dan 196 oplaadpunten geïnstalleerd en er zijn er nog meer gepland.
Wij maken jaarlijks de balans op van ons verbruik en berekenen de onvermijdelijke uitstoot in CO2-equivalent. Onze balans omvat alle uitstoot die direct op onze wereldwijde locaties ontstaat als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met alle energiebronnen, waterbehoeften, benodigd materiaal, geproduceerd afval en recyclering, voedsel en dranken, zakelijke reisactiviteiten en het woon-werkverkeer van het personeel naar de locatie.
De figuur rechts toont de huidige broeikasgasbalans van Beckhoff Automation wereldwijd en de verbonden ondernemingen Fertig Motors GmbH en Smyczek GmbH voor het jaar 2022. In totaal werd 16.339 ton CO2e (CO2-equivalent) uitgestoten
De broeikasgasbalans is gebaseerd op de internationaal erkende norm “The GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard” en omvat de klimaatrelevante broeikasgassen die onder de “operationele controle” van de onderneming vallen. De basisgegevens voor de berekeningen zijn afkomstig van ecoinvent 2.2 en de beoordelingsmethode IPCC 2007 (GWP 100a).
We steunen myclimate Germany gGmbH, een stichting die bedrijven de mogelijkheid biedt om vrijwillig hoogwaardige klimaatbeschermingsprojecten te financieren op basis van een broeikasgasrapport dat is opgesteld volgens het GHG-protocol. We doen dit door bijdragen te leveren voor het compenseren van koolstofemissies die nog niet kunnen worden voorkomen.
Klimaatbeschermingsprojecten omvatten herbebossingsmaatregelen of het aanbieden van energie-efficiënte technologieën, die zonder subsidiëring via de klimaatbeschermingsbijdragen onmogelijk zouden zijn. Emissies die worden veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen door het bedrijf en die momenteel niet kunnen worden voorkomen, kunnen dus buiten de eigen waardeketen van het bedrijf (buiten de waardeketenmitigatie om) worden verminderd. We zijn specifiek betrokken bij het project "Back to the green island with energy-saving and solar cookers" (Madagaskar), dat erkend werd door de wereldwijde gouden standaard voor de certificering van klimaatbeschermingsprojecten en bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.
Het project organiseert de verkoop van gesubsidieerde, efficiënte kooktoestellen aan de bevolking van Madagaskar. Dit zal de snel oprukkende ontbossing op het eiland indammen. De efficiënte kooktoestellen halveren de hoeveelheid hout die nodig is om te koken, in vergelijking met open haarden. Elk verkocht kooktoestel bespaart ongeveer 2 metrische tonCO2 per jaar gedurende de levensduur van vijf jaar. Meer informatie over de bijdrage van dit project aan de bescherming van het klimaat en aan lokale duurzame ontwikkeling is beschikbaar in het SDG Impact Report.
"Zodra de bij van de aarde verdwijnt, heeft de mens nog maar vier jaar te leven. Geen bijen meer, geen bestuiving meer, geen planten meer, geen dieren meer, geen mensen meer." Dit citaat van Albert Einstein uit 1949 beschrijft het grote belang van de kleine zwarte-gele insecten.
De westelijke honingbij (Apis mellifera) is vooral thuis in Europa, het Nabije Oosten en Afrika. Ze produceert niet alleen honing en was maar levert door de bestuiving van bloesems ook een doorslaggevende bijdrage aan de voedselvoorziening van de mens. Honingbijen en wilde bijen, maar ook andere insecten, bestuiven een groot deel van de inheemse nutsgewassen en wilde planten, zoals fruitbomen, komkommers, aardbeien en zonnebloemen.
De bijensterfte heeft vele redenen
Vandaag de dag is de bijensterfte alomtegenwoordig. Er zijn nog maar weinig wilde honingbijen over. Zonder imkers kunnen de kleine diertjes al lang niet meer bestaan, omdat er talrijke factoren zijn die hen bedreigen. Insecticiden en gifstoffen, o.a. uit de landbouw, monocultuur, klimaatverandering, maar ook het overkweken van de bijen dragen bij tot de wereldwijde afname van bijenpopulaties. Voor ons reden genoeg om 50.000 van die kleine biologische microagenten naar ons hoofdkwartier in Verl te halen om het voortbestaan van de honingbijen te ondersteunen.
Bijenkorven huren
De imker Marion Domke heeft een spannend concept bedacht om de bijen te redden en verhuurt bijenkolonies aan bedrijven, verenigingen en particulieren. Dit engagement kon ons onmiddellijk overtuigen, zodat de eerste twee bijenkolonies in april 2018 naar hun nieuwe thuis op ons bedrijfsterrein in Verl verhuisden. Ondertussen huren wij acht bijenkolonies, en imker Marion Domke komt regelmatig langs om alles te controleren.