MX-System | Ontwerpservice

Besturingskasten zijn al lang een bewezen oplossing in industriële automatisering. Met het MX-System biedt Beckhoff een modulair alternatief dat rechtstreeks in de machine kan worden geïntegreerd. Het MX-System combineert besturingen, aandrijftechnologie, veiligheidstechnologie en I/O-modules in een geïntegreerd, robuust systeem. De modules zijn onderling verbonden via een gestandaardiseerde interface voor voeding en communicatie en worden voorgemonteerd geleverd, klaar voor onmiddellijk gebruik. Dit vermindert het bekabelingswerk, bespaart ruimte en versnelt de inbedrijfstelling - zonder afbreuk te doen aan de volledige schaalbaarheid en hoge prestaties.

Onze ontwerpservice biedt u de mogelijkheid om uw huidige schakelkastoplossing te vergelijken met het MX-System. Onze productspecialisten zijn beschikbaar voor vrijblijvend overleg en zullen de optimalisatiemogelijkheden belichten met behulp van het MX-System. Vul het aanvraagformulier in om in slechts drie stappen een gratis automatiseringsconcept op maat voor uw toepassing te ontvangen.

Drie stappen naar het MX-System

1. Uw gegevens verstrekken

Upload uw bestaande schakelschema of machinespecificaties.

2. Inbreng van experts ontvangen

Onze productspecialisten bekijken uw aanvraag en maken een persoonlijk MX-System ontwerp.

3. Uw resultaten ontvangen

U ontvangt een complete onderdelenlijst, een productvisualisatie en een vrijblijvende offerte.

Waarom kiezen voor het MX-System?

Vergeleken met traditionele schakelkasten vermindert het MX-System het aantal componenten met 90% en kunnen planning, opstelling en inbedrijfstelling in een fractie van de tijd plaatsvinden.
Vergeleken met traditionele schakelkasten vermindert het MX-System het aantal componenten met 90% en kunnen planning, opstelling en inbedrijfstelling in een fractie van de tijd plaatsvinden.

Het gedecentraliseerde MX-System is het eerste systeem dat een volledig schakelkastloze automatisering van machines en systemen realiseert. Hiervoor heeft Beckhoff meer dan vier decennia aan automatiseringsexpertise gebundeld in een modulair systeem dat alle taken uitvoert en de eigenschappen van een klassieke schakelkast vertoont.

Voordelen

  • Vereenvoudigde engineeringsfase, kleinere machinevoetafdruk en kortere kabeltrajecten
  • UL/CSA- en IEC-gecertificeerd - het systeem kan wereldwijd zonder aanpassingen worden gebruikt
  • Plug-and-play-principe: opstelling en installatie kan worden gedaan door niet-gespecialiseerd personeel
  • Snelle, duidelijke systeemdiagnose tijdens gebruik

Ondersteuning voor onze klanten over de hele wereld

Om voor onze klanten over de hele wereld de best mogelijke ondersteuning te verzorgen, bieden we internationale technische ondersteuning voor het hele Beckhoff productassortiment in meer dan 75 landen. We hechten veel belang aan het ondersteunen van elke klant in zijn moedertaal om naadloze communicatie en effectieve kennisdeling te garanderen.

Inhoud wordt geladen...