Dankzij een doordachte bevoorrading van componenten kan Beckhoff een continue beschikbaarheid op lange termijn van het volledige assortiment garanderen. Onze producten worden gekenmerkt door een lange levensduur en worden indien nodig snel en uitsluitend door betere producten met de recentste technologie vervolledigd, resp. vervangen. Desondanks zijn uitfaseringen van producten vanwege marktsituaties of technologische redenen soms noodzakelijk. In het kader van ons Product Life Cycle Management lichten wij u hier tijdig over in.
Beckhoff is zich bewust van de verantwoordelijkheid van het bedrijf voor zijn producten, ook na een uitfasering. Uiteraard bieden we in onze serviceafdelingen wereldwijd vervangtoestellen, reserveonderdelen en herstellingen voor u aan, ook nadat een product werd uitgefaseerd. Zo zijn er vandaag bijvoorbeeld nog reserveonderdelen en herstellingen verkrijgbaar voor industrie-PC's die reeds langer dan 15 jaar geleden werden uitgefaseerd.
De beschikbaarheid van elk Beckhoff-product wordt via zijn productstatus duidelijk kenbaar gemaakt. Na de normale beschikbaarheid (serielevering) worden klanten via de productstatussen 'Serielevering (niet aanbevolen voor nieuwe projecten)', resp. 'Last Time Buy' op een nakende uitfasering gewezen. Bij producten met de productstatus 'Servicefase' bieden wij u de mogelijkheid om voor reserveonderdelen of herstellingen contact op te nemen met de Beckhoff-service.
Graag geven wij u ook advies betreffende passende opvolgingsproducten of alternatieve oplossingen.
Concrete informatie over uitloopproducten vindt u op de vervolgpagina's, gesorteerd overeenkomstig onze betreffende productgamma's. Voor wat betreft klantspecifieke producten of producten die reeds voor 2005 werden uitgefaseerd, kan de lijst met producten onvolledig zijn. Gelieve in dit geval contact met ons op te nemen als u vragen heeft.
Onze contactgegevens vindt u hier.