TR1200NL | TwinCAT 3 voor professionals

Inleiding
Deze cursus is voor professionals die snel aan de slag willen gaan met TwinCAT 3 en duurt drie dagen. De nadruk ligt op het ontwikkelen van PLC programma's volgens de IEC61131-3 standaard in de taal ST (structured text) maar er is ook aandacht voor FBD, Ladder en SFC. Aan de hand van voorbeelden en opgaven raakt de cursist al snel vertrouwd met TwinCAT 3.

Inhoud

  • Concept SoftPLC / PC besturing
  • Hoe wordt een systeem opgebouwd
  • Introductie EtherCAT
  • Diagnose met EtherCAT
  • Ontwikkelen van PLC programma's conform IEC 61131-3
  • Debuggen van IEC 61131-3 programma's
  • Definiëren van I/O configuraties
  • Koppelen van IEC 61131-3 projecten aan de I/O’s
  • Ontwikkelen van functies
  • Ontwikkelen van functieblokken
  • Werken met timers
  • Het gebruik van Scope view
  • Het automatisch opstarten van het systeem
  • Introductie in motion control met TwinCAT 3 Motion

Voor wie?
Deze cursus is voornamelijk voor programmeurs die de professionele vaardigheden willen leren die nodig zijn om PLC programma's volgens IEC 61131-3 te ontwikkelen en uitvoeren met TwinCAT 3.

Vereiste voorkennis
Kennis van PLC's en programmeren.
Kunnen omgaan met Windows Operating Systems.

Bestelinformatie
TwinCAT 3 voor professionals
Bestelnummer
TR1200NL
Categorie
Basics
Trainingsduur
drie dagen
Prijs
€ 1275,00