Kontrolltavler har lenge vært en velprøvd løsning innen industriell automasjon. Med MX-System tilbyr Beckhoff et modulært alternativ som kan integreres direkte i maskinen. MX-System kombinerer kontroller, drivverksteknologi, sikkerhetsteknologi og I/O-moduler i et integrert, robust system. Modulene er koblet sammen via et standardisert grensesnitt for strømforsyning og kommunikasjon, og de leveres ferdig montert og klare for umiddelbar bruk. Dette reduserer ledningsarbeid, sparer plass og gjør igangkjøring raskere - uten at det går på bekostning av full skalerbarhet og høy ytelse.
Designtjenesten vår gir deg muligheten til å sammenligne din nåværende kontrolltavleløsning med MX-System. Produktspesialistene våre er tilgjengelige for uforpliktende konsultasjoner og vil fremheve optimaliseringsmuligheter ved hjelp av MX-System. Bare fyll ut forespørselsskjemaet for et gratis, skreddersydd automatiseringskonsept som er designet rundt din applikasjon i kun tre trinn.

1. Oppgi dataene dine
Last opp ditt eksisterende kretsskjema eller maskinspesifikasjoner.

2. Få ekspertinnspill
Produktspesialistene våre gjennomgår forespørselen din og lager en tilpasset MX-System-design.

3. Få resultatene dine
Du mottar en komplett deleliste, en produktvisualisering og et uforpliktende tilbud.
Hvorfor velge MX-System?

Det desentraliserte MX-System er det første som oppnår fullstendig automatisering uten kontrolltavle av maskiner og systemer. Derfor har Beckhoff samlet over fire tiår med automatiseringsekspertise i et modulært system som utfører alle oppgavene og har de samme egenskapene som en klassisk kontrolltavle.
Fordeler
- Forenklet teknisk fase, mindre maskinavtrykk og kortere kabelveier
- UL/CSA- og IEC-sertifisert - systemet kan brukes over hele verden uten justeringer
- Plug-and-play-prinsippet: oppsett og installasjon håndteres av ikke-spesialisert personell
- Rask og tydelig systemdiagnostikk under drift
Støtte til kundene våre over hele verden
For å kunne levere best mulig støtte til kundene våre over hele verden tilbyr vi internasjonal teknisk støtte for hele Beckhoffs produktsortiment i mer enn 75 land. Vi legger stor vekt på å hjelpe alle kunder på sitt morsmål for å sikre sømløs kommunikasjon og effektiv kunnskapsdeling.