Siedziba Główna Polska
Beckhoff Automation Sp. z o.o.

Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno, Polska

+48 22 750 47 00
info@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/

Zaangażowanie społeczne

Jako wiodące technologicznie przedsiębiorstwo w dziedzinie automatyki każdego dnia pracujemy nad dalszym rozwojem i postępem społecznym. Dzięki komputerowemu sterowaniu (PC-based Control) nasi klienci mogą produkować najróżniejsze towary w sposób zapewniający większą oszczędność zasobów i wydajność, a tym samym w bardziej zrównoważony sposób zaspokajać potrzeby rosnącej populacji. Ponadto nasze produkty są wykorzystywane w infrastrukturze potrzebnej ludziom na codzień, np. przy produkcji energii oraz w systemach wodno-ściekowych. Technologia sterowania oparta na komputerach PC gwarantuje również, że przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej mogą w bezpieczny i niezawodny sposób produkować potrzebne leki, szczepionki i testy diagnostyczne. W technice medycznej, produkty Beckhoff są używane do wytwarzania przeróżnych urządzeń, które wspomagają diagnostykę chorób i pomagają ludziom odzyskać zdrowie.

Nasze działania jako przedsiębiorstwa rodzinnego cechują bliskie przyjacieskie relacje, swoboda i przyjazna atmosera. Chcielibyśmy aby odpowiedzialność społeczna była bardzo ważnym aspektem naszej pracy i rozwoju, dlatego też wspieramy wybrane projekty, z którymi łączą nas wspólne wartości i założenia.

Organizacje lokalne

Dom rodzinny w Verl: Projekty związane z naszym regionem leżą nam szczególnie na sercu, ponieważ sprawiają, że region jest jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców.
Dom rodzinny w Verl: Projekty związane z naszym regionem leżą nam szczególnie na sercu, ponieważ sprawiają, że region jest jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców.

Firma Beckhoff jest naznaczona swym głębokim zakorzenieniem we wschodniej Westfalii. Wspieramy liczne instytucje sportowe, społeczne i kulturalne, projekty, kluby i organizacje działające w najbliższej okolicy. Zapewniają one barwne i różnorodne życie społeczne, sprzyjają poczuciu wspólnoty, umożliwiają edukację oraz wzbogacają nasze codzienne życie i region. Należą do nich między innymi szkoły i przedszkola, kluby sportowe, teatry, koncerty i wiele innych placówek.

Nasze spółki-córki, rozsiane po całym świecie, w ten sam sposób wspierają projekty i organizacje w danym regionie, które są szczególnie bliskie ich sercu i które wzmacniają lokalną społeczność.

Kształcenie: Odpowiedzialność za młode pokolenie

Każdego roku w centrali firmy w Verl, w Niemczech, witamy blisko 60 młodych ludzi rozpoczynających naukę zawodu lub studia zintegrowane z praktyką zawodową.
Każdego roku w centrali firmy w Verl, w Niemczech, witamy blisko 60 młodych ludzi rozpoczynających naukę zawodu lub studia zintegrowane z praktyką zawodową.

Wspieranie młodego pokolenia to dla Beckhoff integralny element przedsiębiorstwa. Dobre wykształcenie otwiera przed młodymi ludźmi szanse i możliwości kształtowania własnej przyszłości. To klucz do osobistego sukcesu każdej jednostki – a patrząc całościowo, do wartościowego społeczeństwa. Jako firma o globalnym zasięgu oferujemy młodym ludziom szeroki wachlarz możliwości nauki zawodu w dynamicznym środowisku pracy z wielorakimi ciekawymi perspektywami na przyszłość.

Beckhoff, w swojej siedzibie głównej w Verl, prowadzi kształcenie aż w dziesięć różnych zawodach. Dodatkowo, dzięki współpracy z Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts (HSBI), firma Beckhoff umożliwia realizację studiów inżynierskich na czterech różnych kierunkach, że szczególnym naciskiem na połączenie teorii z wiedzą praktyczną. W zależności od zainteresowań młodzi ludzie mogą wybrać jedną z tych dróg kształcenia. Ważne jest dla nas, by kształcić młodych ludzi praktycznie. W ten sposób od samego początku są oni angażowani w projekty i mogą wykorzystywać swoją wiedzę teoretyczną w praktyce. Po zakończonej z powodzeniem nauce zawodu dla młodych pracowników otwierają się w Beckhoff długotrwałe i interesujące zawodowe perspektywy.

W ramach kształcenia młodych ludzi Beckhoff stawia na dobrą współpracę z lokalnymi szkołami wyższymi. Dlatego też inwestujemy w akademickie wykształcenie młodych ludzi i od ponad 10 lat wspieramy współpracę z Wyższą Szkołą Zawodową w Bielefeld, finansując trzy profesury fundacyjne w zakresie techniki automatyzacji w kampusie Gütersloh. Celem wzmocnienia średnich przedsiębiorstw Beckhoff Automation wspiera dodatkowo profesurę fundacyjną „Kierowanie firmami rodzinnymi” na Uniwersytecie w Bielefeld.

Ponadto zarówno w Niemczech, jak i w naszych zlokalizowanych na całym świecie oddziałach oferujemy praktyki, aby umożliwić młodym ludziom niepobierającym nauki zawodu bezpośrednio w naszym przedsiębiorstwie wgląd w naszą firmę i fascynujący świat techniki automatyzacyjnej.

Układy sieciowe: Zaangażowanie ponad granicami firmy

Beckhoff na stoisku Nachwuchsstiftung na targach EMO 2019
Beckhoff na stoisku Nachwuchsstiftung na targach EMO 2019

Jako firma o globalnym zasięgu Beckhoff konfrontowany jest z rozmaitymi zmianami technologicznymi i politycznymi mającymi wpływ na nasze technologie i działania biznesowe. Dlatego też przez cały czas jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami politycznymi, stowarzyszeniami i organizacjami. Wysłuchujemy ich uwag i uwzględniamy je w naszym działaniu. Najważniejsze miejsce zajmuje u nas zawsze satysfakcjonujący wszystkie strony i owocny dialog.

Pod kątem rozwoju technologii w służbie społeczeństwu omawiamy tematy dotyczące techniki automatyzacyjnej, techniki mikrosystemowej, technologii informatycznej i komunikacyjnej z uwzględnieniem tematów przyszłości, jak zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i energia oraz zdrowie, mobilność i bezpieczeństwo. Ważne są dla nas przy tym również kwestie lokalne oraz polityka edukacyjna i personalna. W ramach interdyscyplinarnej wymiany z organizacjami i stowarzyszeniami, jak Acatech, Stifterverband, ZVEI, VDMA, VDI, VDE, IEC i IEEE, współtworzymy technologiczne, polityczno-społeczne, ekonomiczne i naukowe warunki ramowe i przyspieszamy innowacje.

Ważnym pod względem wymiany doświadczeń i współpracy badawczej partnerem na miejscu, we Wschodniej Westfalii, w okolicy, gdzie znajduje się nasza niemiecka centrala firmy, jest dla nas wiodący klaster „it’s owl“. Ponadto wspieramy projekty badawcze szkół wyższych i instytutów badawczych. Wreszcie wspólnie ze stowarzyszeniami i fundacjami, jak Nachwuchsstiftung Maschinenbau des VDMAs tworzymy projekty edukacyjne mające na celu polepszenie kształcenia zawodowego pracowników wykwalifikowanych.

Młodzieżowe Seminarium Duchowne św. Jana Pawła II (St. John Paul II Junior Seminary) w Mpanda Ndogo w Tanzanii

Dzięki naszemu wsparciu chłopcy z Mpanda Ndogo mają dostęp do edukacji, a tym samym szansę na lepszą przyszłość.
Dzięki naszemu wsparciu chłopcy z Mpanda Ndogo mają dostęp do edukacji, a tym samym szansę na lepszą przyszłość.

Tanzania to jeden z najbiedniejszych krajów świata. Obecnie (od 2022 r.) na obszarze 2,6 razy większym od Niemiec żyje tu 61,5 milionów ludzi. Populacja szybko rośnie i według szacunków ONZ do 2040 roku będzie liczyła 120 milionów mieszkańców. Aktualnie 43 procent Tanzańczyków jest w wieku poniżej 15 lat. 64 proc. ludzi mieszka na obszarach wiejskich, gdzie mniej niż 25 proc. gospodarstw domowych ma dostęp do prądu. Ponad 65 procent ludności pracuje w rolnictwie. Według kryteriów Banku Światowego 25 procent populacji uważa się za biednych, ponieważ muszą żyć za mniej niż 1,90 dolara amerykańskiego dziennie.

Chcemy zapewnić młodym ludziom w Tanzanii dostęp do edukacji, aby dać im szansę na udaną przyszłość. Pochodzący z Verl ojciec Walter Lükewille (1930–2015) również uczynił to swoją misją. Przyjaźnił się z Elisabeth Beckhoff (1924–2013), która wraz z mężem Arnoldem w 1953 r. założyła firmę Elektro Beckhoff. Po ponad 45 latach jako misjonarz w Tanzanii, po powrocie do Niemiec zaangażował się także w projekty w Tanzanii Zachodniej. Z inicjatywy Elisabeth Beckhoff od 2005 roku wspieramy niektóre z tych projektów w diecezji Mpanda.

Przykładem jest budowa szkoły z internatem St. John Paul II Junior Seminary, katolickiej szkoły średniej w Mpanda Ndogo, która od 2009 roku była w dużej mierze finansowana przez firmę Beckhoff. Od chwili otwarcia szkoły w 2014 r. pomagamy rozbudowywać infrastrukturę w taki sposób, aby szkoła mogła przyjąć na stałe 360 ​​uczniów i mogła się sama utrzymać w oparciu o czesne w wysokości około 330 euro na ucznia rocznie.

Więcej informacji na temat St. John Paul II Junior Seminary: Dowiedz się więcej

Projekty społeczne w Semonkong, Lesotho

W Lesotho dokładamy wszelkich starań, aby miejscowa ludność nauczyła się wszystkiego o rolnictwie i hodowli zwierząt, aby mogła się sama utrzymać.
W Lesotho dokładamy wszelkich starań, aby miejscowa ludność nauczyła się wszystkiego o rolnictwie i hodowli zwierząt, aby mogła się sama utrzymać.

Lesotho stanowi enklawę otoczoną przez Republikę Południowej Afryki. Ten mały kraj na południu afrykańskiego kontynentu liczy około dwóch milionów mieszkańców i ze względu na swoje położenie geograficzne nazywany jest też „Królestwem w niebie”. Jeżeli chodzi o wskaźnik rozwoju społecznego Lesotho zajmuje 168 miejsce na 191. Stopa bezrobocia kształtuje się na wysokim poziomie. Większość ludzi zdanych jest na utrzymywanie się z rolnictwa.

Dlatego w miejscowości Semonkong w prowincji Maseru wspieramy różne projekty socjalne, aby umożliwić miejscowej ludności niezależne i wolne od trosk życie. Chodzi tutaj w szczególności o dalszy rozwój rolnictwa. W tym celu mieszkańcy Semonkong uczą się ważnych podstaw rolnictwa. Razem z wolontariuszami pracują nad zaopatrzeniem pól w wodę lub wdrażają nowe metody sadzenia i zbioru. Oprócz tego służby weterynaryjne pomagają w utrzymaniu zwierząt gospodarskich mieszkańców wioski w zdrowiu i udzielają ważnych wskazówek dotyczących dobrostanu zwierząt i obchodzenia się z bydłem, końmi, owcami, kozami, osłami i drobiem. Przy naszym wsparciu zapewniamy zwierzętom szczepionki i finansujemy leczenie weterynaryjne.

Poza tym wspieramy również lokalny sierociniec i szkołę w Semonkong, w której uczą się dzieci w różnych grupach wiekowych. Dzięki naszemu wsparciu obie placówki są w stanie zapewnić dzieciom codzienne posiłki, a także zakup materiałów dydaktycznych i utrzymanie budynków.

SC Verl

Pierwsza drużyna SC Verl awansowała w 2020 roku do trzeciej ligi. © Sportclub Verl
Pierwsza drużyna SC Verl awansowała w 2020 roku do trzeciej ligi.
© Sportclub Verl

Verl i piłka nożna – te dwie rzeczy od dawna są ze sobą nierozerwalnie związane, tak jak Verl i technologia automatyzacji. Klub sportowy Sportclub Verl von 1924 e.V. ma za sobą niemal stuletnią historię. Rodzina Beckhoffów jest blisko związana z klubem od wczesnych lat 70-tych. Pierwsza drużyna SC Verl grała nieprzerwanie od 2008 roku na półprofesjonalnym poziomie w Lidze Regionalnej Zachodniej. W meczach o awans w sezonie 2020/21 zawodnikom z Verl udało się dostać do trzeciej ligi.

Wraz z innymi lokalnymi firmami średniej wielkości, firma Beckhoff wspiera klub w charakterze sponsora. Dzięki swoim sponsorom SC Verl może obok nastawionej na wynik piłki nożnej zaoferować szeroką gamę sportów masowych. Dla klubu i wspierających go osób ważne jest, aby każde dziecko z okolicy potrafiło grać w piłkę nożną. Chłopcy i dziewczęta, od tych najmłodszych po młodzieżówkę klasy A, mogą zatem uprawiać piłkę nożną zarówno profesjonalnie, jak i rekreacyjnie. Oprócz pierwszej drużyny są też mniej zorientowane na wynik drużyny dorosłych. Takimi działaniami chcemy w Verl wspólnie promować przyjazną współpracę i ducha sportu.

Poza tym rodzina Beckhoffów to rzecz jasna pasjonaci piłki nożnej! Hans Beckhoff, Frederike Beckhoff, Johannes Beckhoff, Arno Beckhoff, Stefan Beckhoff, Thomas Beckhoff, Michael Beckhoff i Jan Beckhoff grali w piłkę nożną w klubie z Verl w różnych latach na różnych pozycjach i oczywiście wszyscy byli w tej dyscyplinie utalentowani (choć grali z różnym skutkiem)!

Na dorocznym Pucharze Beckhoffa wybieramy również najlepszy zespół spośród 20 drużyn zakładowych!

Więcej informacji o klubie sportowym Sportclub Verl: Dowiedz się więcej

Beckhoff Polska wspiera lokalne inicjatywy

Beckhoff Automation Polska wspiera wiele inicjatyw społecznych związanych z ochroną środowiska, sportem czy pomocą organizacjom wpierającym osoby z niepełnosprawnościami. Bierzemy także udział w charytatywnych Maratonach oraz aktywnie wspieramy inicjatywy Studenckich Kół Naukowych. Współpracujemy z Ambasadą Pszczół, której nadrzędną misją jest ratowanie owadów zapylających. Jestesmy sponsorem Parku Maszyn wrocławskiego klubu żużlowego Sparta Wrocław. Zostaliśmy także głównym dostawcą automatyki dla Farmy Dobrej Woli, która będzie miejscem stworzonym dla dzieci z niepełnosprawościami umysłowymi. Wierzymy, że dobro wraca dlatego będziemy wspierać kolejne dobroczynne inicjatywy w naszym kraju.