Siedziba Główna Polska
Beckhoff Automation Sp. z o.o.

Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno, Polska

+48 22 750 47 00
info@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/

Zrównoważony rozwój i wzrost

Nasz świat intensywnie się rozwija. Tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na surowce i energię, które kiedyś się wyczerpią. Aby zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi, niezbędne są stale ulepszane procesy produkcyjne, które pomagają zmniejszyć zużycie energii i materiałów. Temu wyzwaniu muszą sprostać inżynierowie ze wszystkich dziedzin technologii na całym świecie, czy to w dziedzinie inżynierii mechanicznej, uzdatniania wody, techniki medycznej czy zarządzania energią, a to tylko kilka przykładów. Dlatego Beckhoff jest przekonany o tym, że… „… inżynierowie muszą ocalić świat!”.

Beckhoff Automation dostarcza niezbędną do tego technologię bazową. Nasza technologia sterowania komputerowego (PC Control) umożliwia wyjątkowo krótkie czasy cykli, które poprawiają wydajność maszyn, a tym samym zwiększają ich efektywność; nasze wydajne procesory umożliwiają realizację złożonych algorytmów optymalizacji; współdziałanie technologii informacyjnej i automatyzacji łączy to, co najlepsze z obu światów i umożliwia bardzo łatwą integrację z nowoczesnymi aplikacjami cloud i edge. Najnowsze odkrycia naukowe mogą być wykorzystywane bezpośrednio w systemie sterowania z Beckhoff Scientific Automation, sztuczna inteligencja i machine learning to integralne elementy naszej technologii sterowania.

Wszystkie te technologie pomagają zoptymalizować efektywność procesów; oznacza to redukcję zużycia energii i surowców oraz poprawę jakości i opłacalności. Wymagania ekologiczne i ekonomiczne mogą być spełnione jednocześnie i nie są ze sobą sprzeczne!

Produkcja „zielonej energii” z firmą Beckhoff

Technologia Beckhoff jest wykorzystywana w wielu projektach, które czynią świat bardziej zrównoważonym, np. w turbinach wiatrowych.
Technologia Beckhoff jest wykorzystywana w wielu projektach, które czynią świat bardziej zrównoważonym, np. w turbinach wiatrowych.

Największym wkładem, jaki my jako firma wnosimy w ochronę naszej planety, są nasze innowacje. Dlatego też wiele z tych innowacji jest wykorzystywanych również do wytwarzania „zielonej energii”, czy to w elektrowniach wiatrowych, słonecznych, czy w instalacjach biogazowych. Szczególnie w sektorze energetyki wiatrowej systemy sterowania firmy Beckhoff są używane w dużej części instalacji wiatrowych na całym świecie w celu zoptymalizowania sterowania turbinami wiatrowymi. Technologia wiatrowa jest w firmie Beckhoff priorytetowa; doświadczeni inżynierowie i naukowcy pracują nad ciągłą optymalizacją uzysku energii.

Ale poza naszymi projektami technologicznymi związanymi z produktami angażujemy się w wiele działań mających na celu ochronę naszego środowiska i neutralność pod względem emisji CO2, jak również w zrównoważone wykorzystanie surowców naturalnych.

Działania służące redukcji emisji CO2

Dzięki wykraczającymi w przyszłość produktom i technologiom zapewniamy naszym klientom zrównoważoną produkcję i efektywne wykorzystanie zasobów. Te cele znajdują także odzwierciedlenie w naszych własnych działaniach. Beckhoff Automation we wszystkich swoich lokalizacjach na całym świecie produkuje i działa w sposób neutralny dla klimatu.

Międzynarodowa norma zarządzania energią ISO 50001

Od 2016 Beckhoff Automation oraz należące do grupy Beckhoff przedsiębiorstwo Smyczek GmbH z powodzeniem stosują system zarządzania energią. Obydwa przedsiębiorstwa posiadają certyfikat zgodności z międzynarodową normą zarządzania energią ISO 50001. W również należącym do grupy przedsiębiorstwie Fertig Motors GmbH regularnie przeprowadzany jest audyt energetyczny zgodnie z normą DIN 16247. Skuteczne zarządzanie energią zakłada, że w przedsiębiorstwie obserwowane jest zużycie energii, wdrażane są działania służące jej oszczędzaniu i stale optymalizowana jest efektywność energetyczna. W ostatnich latach na przykład udało nam się zwiększyć efektywność energetyczną naszych budynków i infrastruktury. Osiągnęliśmy to dzięki zastosowaniu efektywnego energetycznie oświetlenia, ociepleniu budynków przy okazji modernizacji dachu czy też montażowi automatycznego systemu chłodzenia w nocy, który w miesiącach letnich pomaga w wychłodzeniu hal produkcyjnych. Tym samym firma Beckhoff Automation stosuje się do ustawowych zobowiązań i przyczynia się do wdrożenia celu niemieckiego rządu federalnego w zakresie transformacji energetycznej.

Konsekwentne przechodzenie na zieloną energię

We wszystkich naszych lokalizacjach w Niemczech oraz w firmie Smyczek GmbH i Fertig Motors GmbH przestawiliśmy pozyskiwanie energii elektrycznej, wynoszące łącznie ok. 13 GWh, na prąd pochodzący w 98% z ekologicznych źródeł. Zielona energia jest wytwarzana w nowych instalacjach przez wiatr i ogniwa fotowoltaiczne. 7%, ok. 900 MWh rocznie, łącznego zapotrzebowania na prąd jest wytwarzane w naszych własnych instalacjach fotowoltaicznych. Dzięki przejściu na zieloną energię elektryczną przyczyniamy się do wzrostu ilości pozyskiwanego prądu ze źródeł odnawialnych oraz do redukcji emisji CO2. Wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych pozwala zaoszczędzić rocznie ok. 8000 t CO2.

Zrównoważony rozwój w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

W przypadku wszystkich wielkich przedsięwzięć jest wiele szczegółów, które stanowią o naszym odpowiedzialnym postępowaniu ze środowiskiem. Wspólnie z naszymi pracownikami codziennie pracujemy nad tym, aby stawać się coraz bardziej przyjaznymi dla środowiska. Nasza zakładowa gastronomia korzysta w znacznym stopniu z regionalnych, świeżych produktów. Dzięki temu oszczędzamy na niepotrzebnym transporcie. Dodatkowo w przypadku naszej oferty na wynos stawiamy na zrównoważone opakowania z pulpy z trzciny cukrowej lub skrobi kukurydzianej.
Naszą flotę pojazdów stopniowo zmieniamy na pojazdy hybrydowe i elektryczne. Obecnie pojazdy elektryczne i hybrydowe stanowią 75% wszystkich pojazdów. Planujemy dalszy zakup pojazdów elektrycznych. Jednocześnie pracujemy nieprzerwanie nad rozbudową naszej infrastruktury do ładowania w Verl. Zainstalowaliśmy już ponad 196 punktów ładowania, a kolejne są w planach.

Nasz bilans i wskaźnik gazów cieplarnianych

Bilansujemy rocznie nasze zużycie i przeliczamy niemożliwe do uniknięcia emisje na ekwiwalent CO2. Nasz bilans obejmuje wszystkie emisje, które powstają bezpośrednio w naszych lokalizacjach na całym świecie na skutek działalności przedsiębiorstwa. Należą tu wszystkie nośniki energii, zapotrzebowanie na wodę, niezbędne materiały, powstające odpady i recykling, wyżywienie i napoje, podróże służbowe i przejazdy naszych pracowników do pracy.

Ilustracja po prawej pokazuje aktualny bilans gazów cieplarnianych firmy Beckhoff Automation na całym świecie i powiązanych przedsiębiorstw Fertig Motors GmbH i Smyczek GmbH za rok 2022. Łącznie jest to 16 339 t CO2e (ekwiwalent CO2).

Bilans gazów cieplarnianych opiera się na akceptowanym międzynarodowym standardzie „The GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard” i obejmuje istotne z punktu widzenia ochrony klimatu gazy cieplarniane, które podlegają „operacyjnej kontroli” przedsiębiorstwa. Dane stanowiące podstawę do obliczeń pochodzą z ecoinvent 2.2 oraz metody obliczeń IPCC 2007 (GWP 100a).

Beckhoff przyczynia się do ochrony klimatu przed nieuniknionymi emisjami we wszystkich lokalizacjach na całym świecie

myclimate realizuje projekty na rzecz ochrony klimatu, które dzięki wsparciu finansowemu pomagają ograniczać skutki emisji CO₂, których obecnie nie da się jeszcze całkowicie wyeliminować. W ramach tej inicjatywy dofinansowujemy kuchenki solarne dla mieszkańców Madagaskaru.
myclimate realizuje projekty na rzecz ochrony klimatu, które dzięki wsparciu finansowemu pomagają ograniczać skutki emisji CO₂, których obecnie nie da się jeszcze całkowicie wyeliminować. W ramach tej inicjatywy dofinansowujemy kuchenki solarne dla mieszkańców Madagaskaru.

Wspieramy fundację myclimate Germany GmbH, która oferuje firmom możliwość dobrowolnego finansowania wysokiej jakości projektów ochrony klimatu, w oparciu o raport emisji gazów cieplarnianych sporządzony zgodnie z protokołem GHG. Robimy to przez dokonywanie wpłat w celu zrównoważenia emisji dwutlenku węgla, których nie da się jeszcze uniknąć.

Projekty ochrony klimatu obejmują działania związane z zalesianiem lub dostarczaniem energooszczędnych technologii, które w przeciwnym razie byłyby niemożliwe bez dofinansowania w ramach wkładu na rzecz ochrony klimatu. Emisje powodowane przez wykorzystanie przez firmę paliw kopalnych, których obecnie nie da się uniknąć, mogą być w ten sposób ograniczane poza własnym łańcuchem wartości firmy (działania ograniczające poza łańcuchem wartości). Jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w projekt „Powrót na zieloną wyspę dzięki energooszczędnym i solarnym kuchniom” (Madagaskar), który jest uznawany przez światowy złoty standard certyfikacji projektów ochrony klimatu i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

Projekt organizuje sprzedaż dotowanych, wydajnych kuchenek dla mieszkańców Madagaskaru. Działanie to ograniczy szybko postępujące wylesianie na wyspie. Wydajne kuchenki zużywają o połowę mniej drewna do gotowania w porównaniu z otwartymi paleniskami. Każda sprzedana kuchenka pozwala zaoszczędzić około 2 tony CO₂ rocznie w ciągu pięciu lat użytkowania. Więcej informacji o tym, jak ten projekt przyczynia się do ochrony klimatu i wspiera lokalny zrównoważony rozwój, można znaleźć w raporcie SDG Impact Report.

Nasze pszczoły

Dzięki najmowaniu rodzin pszczelich przyczyniamy się do wspierania naszego ekosystemu i bioróżnorodności.
Dzięki najmowaniu rodzin pszczelich przyczyniamy się do wspierania naszego ekosystemu i bioróżnorodności.

„Kiedy z powierzchni ziemi znikną pszczoły, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia. Jeśli zabraknie pszczół, nie będzie zapylania, nie będzie więcej roślin, nie będzie więcej zwierząt, nie będzie więcej ludzi”. Ten cytat Alberta Einsteina z 1949 roku opisuje ogromne znaczenie tych małych owadów.

Pszczoła miodna (Apis mellifera) występuje głównie w Europie, w Azji Przedniej i w Afryce. Produkuje ona nie tylko miód i wosk, ale także w sposób decydujący przyczynia się do zaopatrzenia człowieka w żywność poprzez zapylanie kwiatów. Pszczoły miodne i dzikie, ale także inne owady zapylają dużą część rodzimych roślin użytkowych i dzikich, np. drzewa owocowe, ogórki, truskawki i słoneczniki.

Wymieranie pszczół ma wiele przyczyn

Dzisiaj wymieranie pszczół jest wszechobecne. Pozostało bardzo mało dziko żyjących pszczół miodnych. Bez pszczelarzy te małe istoty przestałyby już istnieć, ponieważ zagraża im wiele czynników. Insektycydy i trucizny, w tym pochodzące z rolnictwa; monotonne krajobrazy agrarne; zmiany klimatyczne; ale także przerasowienie ma wpływ na spadek populacji pszczół na całym świecie. To dla nas wystarczający powód, aby sprowadzić około 50 000 tych małych mikroagentów biologicznych do centrali firmy w Verl, aby wesprzeć dalsze istnienie pszczół miodnych.

Ule pod wynajem

Pszczelarka Marion Domke wymyśliła sobie interesującą koncepcję ratowania pszczół i wynajmuje rodziny pszczele firmom, stowarzyszeniom i osobom prywatnym. To zaangażowanie od razu nas przekonało, skutkiem czego sprowadziliśmy w kwietniu 2018 roku pierwsze dwie rodziny pszczół do ich nowego domku na terenie naszej firmy w Verl. Obecnie najmujemy osiem rodzin pszczelich, a pszczelarka Marion Domke regularnie ich dogląda.