Praca w firmie będącej technologicznym liderem
Siedziba Główna Polska
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Praca w firmie będącej technologicznym liderem
Automatyzacja odgrywa w społeczeństwie ogromną rolę, ponieważ przynosi postęp w praktycznie każdej dziedzinie życia, od wytwarzania energii, poprzez automatyzację budynków, aż po klasyczną inżynierię mechaniczną, technologię medyczną czy sektor farmaceutyczny. W technologii scenicznej i widowiskowej zapewnia spektakularne show, a w technologii procesowej nasze produkty umożliwiają tworzenie bezpiecznych koncepcji systemów. To tylko niektóre z licznych dziedzin, w których wykorzystywana jest nasza technologia. Nasi pracownicy nieustannie pracują nad rozwojem nowych wynalazków i innowacji. To właśnie oni są podstawą sukcesu naszej firmy, zapewniając jej solidny i zrównoważony rozwój. Firma Beckhoff jest znana na całym świecie jako lider technologii w obszarze techniki sterowania opartego na komputerach,nigdy nie zapominamy jednak o naszych korzeniach w regionie Wschodniej Westfalii.
W połowie lat 80. sterowanie firmy Beckhoff oparte na komputerach zrewolucjonizowało rynek automatyki zdominowany wówczas przez konwencjonalne sterowniki z programowaną pamięcią. Od tego czasu stawiamy na przełomowe rozwiązania, które szybko stają się standardami. Nasze spektrum produktów z zakresu technologii komputerów przemysłowych, komponentów I/O, komponentów magistrali typu fieldbus, techniki napędowej, oprogramowania do automatyzacji oraz automatyzacji bez szafy sterowniczej oraz twardego oprogramowania do przemysłowej obróbki zdjęć zapewnia naszym pracownikom nieskończenie wiele ekscytujących obszarów zastosowań, a naszym klientom umożliwia wdrażanie ich perspektywicznych koncepcji w zakresie sterowania i automatyzacji. Dzięki temu zawsze są o krok przed konkurencją.
Automatyzacja to rynek przyszłości, ponieważ będzie odgrywać coraz większą rolę w coraz szybciej rozwijającym się świecie. Nasi klienci — od małych i średnich firm po duże korporacje — reprezentują różne branże, co sprawia, że nasza firma jest odporna na kryzys i niezależna. Jako stabilny ekonomicznie światowy gracz, który konsekwentnie, harmonijnie i organicznie wzrasta z własnych zasobów, oferujemy naszym pracownikom stabilne miejsce pracy z licznymi perspektywami rozwoju oraz możliwością przejęcia odpowiedzialności i aktywnego kształtowania naszej firmy.
Nasza kultura przedsiębiorstwa, którą zasadniczo ukształtował nasz założyciel i właściciel zarządzający Hans Beckhoff, charakteryzuje się otwartością i rodzinną atmosferą, dzięki czemu praca staje się przyjemnością. Wzajemny bezpośredni stosunek wśród wszystkich naszych pracowników wzmacnia poczucie jedności oraz podkreśla przyjazne i pełne szacunku relacje. Dzięki temu panuje u nas przyjemna atmosfera pracy. Nic więc dziwnego, że tworzymy bardzo stabilny zespół, a osoby decydujące się na pracę w firmie Beckhoff często pozostają z nami przez całe życie zawodowe.
Zaufanie redukuje złożoność — właśnie według tej zasady nasz właściciel zarządzający Hans Beckhoff prowadzi swoją rodzinną firmę. Aby powstawały innowacyjne pomysły, każda osoba zatrudniona w firmie Beckhoff ma wolną przestrzeń, w której może rozwijać się i tworzyć zgodnie z własnymi zainteresowaniami i umiejętnościami. Krótkie drogi komunikacji i płaskie hierarchie to u nas rzeczywistość. Dzięki temu nasza codzienna praca jest łatwiejsza i bardziej efektywna.
Pasja do technologii, otwartość na nowe pomysły oraz motywacja i kreatywność naszych pracowników to znaki rozpoznawcze firmy Beckhoff. Z nami każdy ma szansę konsekwentnie podnosić kwalifikacje i stać się prawdziwym ekspertem w swojej szczególnej dziedzinie zainteresowań. Te wartości chcemy również przekazać naszemu nowemu pokoleniu specjalistów. Dlatego od połowy lat 80. w naszej firmie prowadzimy szkolenia w zakresie różnych zawodów technicznych i handlowych. Od roku 2010 oferujemy również praktyki inżynierskie połączone z pracą, we współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Bielefeld na kampusie Gütersloh.
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to dla nas ważne kwestie. Technologia automatyzacji pomaga produkować w sposób oszczędzający zasoby i energooszczędny, a tym samym przyczynia się do postępu społecznego. Ponadto nieustannie optymalizujemy nasze budynki produkcyjne i biurowe, a także naszą codzienną pracę pod kątem zrównoważonej i energooszczędnej eksploatacji. Dzięki utrzymywaniu własnych uli przyczyniamy się do ochrony naszej przyrody. Poprzez wspieranie organizacji myclimate gGmbH rekompensujemy również wszystkie nieuniknione emisje CO2 spowodowane naszą działalnością gospodarczą. To tylko dwa przykłady naszego szerokiego zaangażowania na rzecz bardziej zrównoważonego świata.