Siedziba Główna Polska
Beckhoff Automation Sp. z o.o.

Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno, Polska

+48 22 750 47 00
info@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/

ER1xxx | Zinc die-cast EtherCAT Box, digital input

ER1xxx | Digital input

ER1xxx | Digital input

8-channel 16-channel
Signal
24 V DC
Filter 3.0 ms
ER1008-0001
8 x M8
ER1008-0002
4 x M12
ER1809-0021
16 x M8
ER1809-0022
8 x M12
ER1008-0022
8 x M12
24 V DC
Filter 10 µs
ER1018-0001
8 x M8
ER1018-0002
4 x M12
ER1819-0021
16 x M8
ER1819-0022
8 x M12
ER1098-0001
ground switching
ER1258-0001
2-channel timestamp, 8 x M8
ER1258-0002
2-channel timestamp, 4 x M12
24 V DC
Counter
ER1518-0002
adjustable input filters 0…100 ms, 4 x M12