Siedziba Główna Polska
Beckhoff Automation Sp. z o.o.

Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno, Polska

+48 22 750 47 00
info@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/

ER7xxx | Zinc die-cast EtherCAT Box, motion

ER7xxx | Motion

ER7xxx | Motion

< 3 A > 3 A
Function
Stepper motor module ER7041-1002
Imax = 1.5 A, incremental encoder, 2 digital inputs, 1 digital output
ER7041-0002
Imax = 5 A, incremental encoder, 2 digital inputs, 1 digital output
ER7041-2002
Imax = 5 A, incremental encoder, 2 digital inputs, 1 digital output, motor connection via plug
ER7041-3002
Imax = 5 A, incremental encoder, for high-speed applications, encoder system (24 V DC encoder)
DC motor output stage ER7342-0002
Imax = 3.5 A, 48 V DC