Os gabinetes de controle são, há muito tempo, uma solução comprovada na automação industrial. Com o MX-System, a Beckhoff oferece uma alternativa modular que pode ser integrada diretamente na máquina. O MX-System combina controles, tecnologia de acionamento, tecnologia de segurança e módulos de E/S em um sistema integrado e robusto. Os módulos são interconectados por meio de uma interface padronizada para fornecimento de energia e comunicação, e vêm pré-montados e prontos para uso imediato. Isso reduz o trabalho de fiação, economiza espaço e acelera o comissionamento, sem comprometer a escalabilidade total e o alto desempenho.
Nosso serviço de design lhe dá a oportunidade de comparar sua solução atual de gabinete de controle com o MX-System. Nossos especialistas de produtos estão disponíveis para consultas sem compromisso e destacarão as oportunidades de otimização usando o MX-System. Basta preencher o formulário de consulta para receber um conceito de automação personalizado e gratuito, projetado para você em apenas três etapas.

1. Forneça seus dados
Faça o upload de seu diagrama de circuito existente ou das especificações da máquina.

2. Receba contribuições de especialistas
Nossos especialistas em produtos analisarão sua solicitação e criarão um design personalizado para o MX-System.

3. Receba seus resultados
Você receberá uma lista completa de peças, uma visualização do produto e uma cotação sem compromisso.
Por que escolher o MX-System?

O MX-System descentralizado é o primeiro a apresentar uma automação de máquinas e sistemas totalmente sem gabinetes de controle. Resulta das mais de quatro décadas de experiência em automação da Beckhoff compiladas em um sistema modular que executa todas as tarefas e tem as propriedades de um gabinete de controle clássico.
Benefícios
- Fase de engenharia simplificada, menor espaço ocupado pela máquina e menos cabos
- Certificação UL/CSA e IEC — o sistema pode ser usado em todo o mundo sem ajustes
- Princípio plug-and-play: a configuração e a instalação podem ser feitas por pessoal não especializado
- Diagnósticos rápidos e claros do sistema durante a operação
Suporte para nossos clientes em todo o mundo
Para fornecer o melhor suporte possível aos nossos clientes em todo o mundo, oferecemos suporte técnico internacional para toda a linha de produtos Beckhoff em mais de 75 países. Damos grande importância ao suporte a cada cliente em seu idioma nativo para garantir uma comunicação perfeita e o compartilhamento eficaz de conhecimento.