MX-System | Načrtovanje sistema

Krmilne omare so že dolgo preizkušena rešitev v industrijski avtomatizaciji. Beckhoff z rešitvijo MX-System ponuja modularno alternativo, ki jo je mogoče vgraditi neposredno v stroj. MX-System združuje krmilnike, pogonsko tehniko, varnostno tehnologijo in V/I module v integriranem, robustnem sistemu. Moduli so med seboj povezani prek standardiziranega vmesnika za napajanje in komunikacijo ter so vnaprej sestavljeni in pripravljeni za takojšnjo uporabo. To olajša delo z ožičenjem, prihrani prostor in pospeši zagon – brez omejitev skalabilnosti in zmogljivosti.

Naša storitev načrtovanja vam omogoča, da primerjate svojo trenutno rešitev krmilne omare z izvedbo MX-System. Naši strokovnjaki so na voljo za nezavezujoča posvetovanja in vam lahko predstavijo možnosti optimizacije, ki jih nudi MX-System. Preprosto izpolnite obrazec za poizvedbo in v samo treh korakih prejmite brezplačen, prilagojen koncept avtomatizacije, zasnovan za vaše področje uporabe.

Trije koraki do rešitve MX-System

1. Vnesite svoje podatke

Naložite obstoječi diagram vezja ali specifikacije stroja.

2. Prejmite predlog strokovnjakov

Naši strokovnjaki bodo pregledali vašo zahtevo in pripravili predlog izvedbe z MX-System.

3. Pridobite predlog rešitve

Prejeli boste popoln seznam delov, vizualizacijo izdelka in nezavezujočo ponudbo.

Zakaj izbrati MX-System?

V primerjavi s tradicionalnimi krmilnimi omarami MX-System zmanjša število sestavnih delov za 90 % in omogoča načrtovanje, nastavitev in zagon v bistveno krajšem času.
V primerjavi s tradicionalnimi krmilnimi omarami MX-System zmanjša število sestavnih delov za 90 % in omogoča načrtovanje, nastavitev in zagon v bistveno krajšem času.

Decentralizirani MX-System je prvi sistem, ki omogoča popolno avtomatizacijo strojev in sistemov brez krmilnih omar. V ta namen je Beckhoff združil več kot štiri desetletja strokovnega znanja s področja avtomatizacije v modularnem sistemu, ki opravlja vse naloge in ima lastnosti klasične krmilne omare.

Prednosti

  • Poenostavljeno načrtovanje, manjše dimenzije stroja in krajše kabelske poti
  • Certifikat UL/CSA in IEC – sistem se lahko uporablja po vsem svetu brez prilagoditev
  • Načelo »plug and play«: nastavitev in namestitev lahko opravi osebje, ki ni specializirano
  • Hitra in jasna diagnostika sistema med delovanjem

Podpora našim strankam po vsem svetu

Ker želimo svojim strankam po vsem svetu zagotovili najboljšo možno podporo, nudimo mednarodno tehnično podporo za celotno ponudbo izdelkov Beckhoff v več kot 75 državah. Zelo pomembno nam je, da vsaki stranki nudimo podporo v njenem maternem jeziku, saj tako zagotovimo nemoteno komunikacijo in učinkovito izmenjavo znanja.

Nalaganje vsebine ...