MX-System | Designtjänst

Styrtskåp har länge varit en beprövad lösning inom industriell automation. Med MX-System erbjuder Beckhoff ett modulärt alternativ som kan integreras direkt i maskinen. MX-System kombinerar styrning, drivteknik, säkerhetsteknik och I/O-moduler i ett integrerat, robust system. Modulerna är sammankopplade via ett standardiserat gränssnitt för strömförsörjning och kommunikation och levereras förmonterade och klara för omedelbar användning. Detta minskar kabeldragningsarbetet, sparar utrymme och påskyndar idrifttagningen – utan att kompromissa med full skalbarhet och hög prestanda.

Vår designtjänst ger dig möjlighet att jämföra din nuvarande styrskåpslösning med MX-System. Våra produktspecialister är tillgängliga för icke-bindande konsultation och presenterar optimeringsmöjligheter med hjälp av MX-System. Fyll bara i förfrågningsformuläret för att få ett kostnadsfritt, skräddarsytt automationskoncept som är utformat för din tillämpning i endast tre steg.

Tre steg till MX-System

1. Tillhandahåll dina uppgifter

Ladda upp ditt befintliga kretsschema eller dina maskinspecifikationer.

2. Få feedback från våra experter

Våra produktspecialister kommer att granska din förfrågan och skapa en anpassad MX-System-design.

3. Få dina resultat

Du kommer att få en komplett komponentlista, en produktvisualisering och en icke-bindande offert.

Varför välja MX-System?

Jämfört med traditionella styrskåp minskar MX-System antalet komponenter med 90 % och möjliggör planering, installation och driftsättning på en bråkdel av tiden.
Jämfört med traditionella styrskåp minskar MX-System antalet komponenter med 90 % och möjliggör planering, installation och driftsättning på en bråkdel av tiden.

Decentraliserade MX-System är den första lösningen som uppnår en helt skåpsfri automation av maskiner och system. Beckhoff har samlat över fyra decenniers automationsexpertis i ett modulärt system som utför alla uppgifter och uppvisar samma egenskaper som ett klassiskt styrskåp.

Fördelar

  • Förenklad konstruktionsfas, kompaktare maskinutformning och effektivare kabeldragning.
  • UL/CSA- och IEC-certifierad – systemet kan användas över hela världen utan justeringar
  • Plug-and-play-principen: konfiguration och installation kan skötas av personal utan specialkunskaper
  • Snabb och tydlig systemdiagnostik under drift

Stöd till våra kunder runt om i världen

För att ge bästa möjliga stöd till våra kunder runt om i världen erbjuder vi internationell teknisk support för Beckhoffs hela produktsortiment i över 75 länder. Vi lägger stor vikt vid att stödja varje kund på deras modersmål för att säkerställa sömlös kommunikation och effektivt kunskapsutbyte.

Innehåll laddas…