ความยั่งยืนและการเจริญเติบโต

มนุษยชาติกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และโชคดีที่ความเจริญรุ่งเรืองต่างเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในขณะเดียวกันสิ่งนี้ยังเพิ่มความต้องการวัตถุดิบและพลังงาน ซึ่งโลกของเรานั้นไม่ได้มีปริมาณอย่างที่ไม่มีขีดจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนจึงจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานและวัสดุ โดยความท้าทายนี้จะต้องเอาชนะได้โดยใช้วิศวกรในทุกด้านของเทคโนโลยีทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิศวกรรมเครื่องกลการบำบัดน้ำ เทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือการจัดการพลังงานเพื่อเป็นตัวอย่างบางส่วน ดังนั้น Beckhoff จึงเชื่อมั่นว่า “...........วิศวกรจะต้องช่วยรักษาโลกใบนี้ !”

เทคโนโลยีอัตโนมัติ จาก Beckhoff มีเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้ เทคโนโลยี PC control ช่วยให้รอบการทำงานสั้นลงอย่างมาก ซึ่งจะปรับปรุงปริมาณงานของเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพ; CPUs ที่ทรงพลังของเราช่วยให้สามารถใช้อัลกอริธึมการเพิ่มประสิทธิภาพที่ซับซ้อนได้; การทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีอัตโนมัติเป็นการผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน และช่วยให้สามารถผสานรวมเข้ากับ modern cloud และ edge applications การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดสามารถใช้โดยตรงบนอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ด้วย Beckhoff Scientific Automation; ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรเป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีการควบคุมของเรา

เทคโนโลยีทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ; ซึ่งหมายถึงการลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบและปรับปรุงคุณภาพและความคุ้มทุน ซึ่งทำให้ข้อกำหนดทางนิเวศวิทยาและทางเศรษศาสตร์ ได้ถูกตอบสนองในเวลาเดียวกันและไม่เกิดความขัดแย้งกัน

สร้าง “พลังงานสีเขียว” ด้วย Beckhoff

เทคโนโลยี Beckhoff ถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ แอพพลิเคชั่นที่ทำให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้น เช่น กังหันลม
เทคโนโลยี Beckhoff ถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ แอพพลิเคชั่นที่ทำให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้น เช่น กังหันลม

ผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทำในฐานะ บริษัท ในการปกป้องโลกของเราคือนวัตกรรมของเรา และหลากหลายนวัตกรรมของเรานั้นจึงถูกนำมาใช้ในการสร้าง "พลังงานสีเขียว" ไม่ว่าจะนำไปใช้ใน กังหันลม ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ในส่วนของพลังงานลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ควบคุม Beckhoff ถูกนำไปใช้เป็นส่วนใหญ่ของกังหันลมของโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
และพลังงานลมนี้จึงกลายเป็นจุดที่ทาง Beckhoff ให้ความสนใจ วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ของเรา กำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากโครงการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของเราแล้ว เรายังมุ่งมั่นกับมาตรการที่หลากหลายในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและปริมาณที่เหมาะสมของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างยั่งยืน

มาตรการในการลดการปล่อย CO2

ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นอนาคต เราช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถบรรลุการผลิตที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในการกระทำของเราเช่นกัน Beckhoff Automation ผลิตและดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศในทุกโรงงานทั่วโลก

มาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50001

Beckhoff Automation และ Smyczek GmbH ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Beckhoff ประสบความสำเร็จในการใช้งานระบบการจัดการพลังงานตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ทั้งสองบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50001 และมีการตรวจสอบพลังงานตามมาตรฐาน DIN 16247 อย่างสม่ำเสมอในบริษัท Fertig Motors GmbH ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทด้วย การจัดการพลังงานที่ประสบความสำเร็จช่วยให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบการใช้พลังงานในบริษัท มีการนำมาตรการประหยัดพลังงานไปใช้ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารและโครงสร้างพื้นฐานของเราได้มากขึ้น เรามีการนำระบบนี้ไปกำหนดใช้ โดยการใช้หลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน มีการเพิ่มฉนวนในอาคารเมื่อปรับปรุงหลังคา หรือติดตั้งระบบทำความเย็นอัตโนมัติในเวลากลางคืน ซึ่งช่วยให้ห้องผลิตเย็นลงในช่วงฤดูร้อน Beckhoff Automation ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและดำเนินการตามเป้าหมายของรัฐบาลกลางในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

สลับเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทุกสาขาของเราในเยอรมนี เช่นเดียวกับที่ Smyczek GmbH และ Fertig Motors GmbH ได้มีการเปลี่ยนการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากทั้งหมดประมาณ 13 กิกะวัตต์ชั่วโมงมาเป็นไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 98% ในโรงงานใหม่ จะมีการสร้างไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานลมและระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ โดยเราจะสร้างกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของเราเอง เพื่อรองรับ 7% ของความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดของเรา ประมาณ 900 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี การเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เราสามารถผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น และลดการปล่อย CO2 โดยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เราสามารถลดการปล่อย CO2 ได้ถึงประมาณ 8,000 ตันต่อปี

ความยั่งยืนในธุรกิจประจำวัน

ในมาตรการหลักทั้งหมด ยังมีรายละเอียดมากมายที่เป็นความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของเรา เราทำงานร่วมกับพนักงานของเรา เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นในทุกวัน ในงานจัดเลี้ยงในบริษัทของเรา เราจะใช้ผลผลิตสดใหม่จากรัฐของเรา จึงสามารถช่วยลดการคมนาคมขนส่งที่ไม่จำเป็น เรายังใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนซึ่งทำจากน้ำตาลไหม้หรือแป้งข้าวโพดสำหรับผลิตภัณฑ์พกพาของเรา
และเรากำลังค่อยๆ เปลี่ยนรถยนต์ของเราให้เป็นรถยนต์ไฮบริดและไฟฟ้า ปัจจุบัน 75% ของรถยนต์ทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือไฮบริด โดยเรามีการวางแผนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน เรากำลังดำเนินการขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบชาร์จของเราใน Verl อย่างต่อเนื่อง โดยเรามีการติดตั้งจุดชาร์จแล้วมากกว่า 196 จุด และยังมีการวางแผนที่จะติดตั้งเพิ่มเติม

สมดุลก๊าซเรือนกระจกและตัวบ่งชี้ของเรา

เรามีการปรับสมดุลปริมาณการใช้พลังงานของเราทุกปี และมีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเทียบเท่า CO2 ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความสมดุลของเราจะรวมถึงการปล่อยมลพิษทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยตรงในโรงงานของเราทั่วโลก อันเป็นผลมาจากการดำเนินการภายในองค์กรของเรา ซึ่งรวมถึงแหล่งพลังงานทั้งหมด ความต้องการน้ำ วัสดุที่จำเป็น ของเสียและการรีไซเคิล อาหารและเครื่องดื่ม การเดินทางเพื่อธุรกิจ และการเดินทางของพนักงานไปยังสถานที่ทำงาน

ภาพประกอบทางด้านขวาแสดงสมดุลก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันของ Beckhoff Automation ทั่วโลกและบริษัทในเครือ Fertig Motors GmbH และ Smyczek GmbH สำหรับปี 2022 โดยรวมแล้ว เรามีการปล่อย CO2e (เทียบเท่า CO2) ทั้งหมด 16,339 ตัน

สมดุลก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล "The GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard" และรวมถึงก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศซึ่งอยู่ภายใต้ "การควบคุมการปฏิบัติงาน" ของบริษัท ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการคำนวณมาจาก ecoinvent 2.2 และวิธีการประเมิน IPCC 2007 (GWP 100a)

Beckhoff มีส่วนร่วมในการป้องกันสภาพอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากสถานที่ทุกแห่งทั่วโลก

myclimate ดำเนินโครงการปกป้องสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เงินสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยคาร์บอนที่ยังไม่สามารถป้องกันได้: โดยผ่านโครงการริเริ่มนี้ เราได้ให้การอุดหนุนเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์แก่ประชาชนในประเทศมาดากัสการ์
myclimate ดำเนินโครงการปกป้องสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เงินสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยคาร์บอนที่ยังไม่สามารถป้องกันได้: โดยผ่านโครงการริเริ่มนี้ เราได้ให้การอุดหนุนเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์แก่ประชาชนในประเทศมาดากัสการ์

เราให้การสนับสนุน myclimate Germany gGmbH ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มอบโอกาสให้แก่บริษัทต่างๆ สามารถสนับสนุนโครงการปกป้องสภาพภูมิอากาศคุณภาพสูงได้โดยสมัครใจ โดยอิงจากรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน GHG Protocol เราดำเนินการสิ่งนี้โดยให้การสนับสนุนเพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่ยังไม่สามารถป้องกันได้ในขณะนี้

โครงการปกป้องสภาพภูมิอากาศรวมถึงมาตรการปลูกป่าทดแทนหรือการจัดหาเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนผ่านเงินอุดหนุนเพื่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของบริษัทซึ่งยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในปัจจุบัน แต่สามารถลดลงได้ผ่านกิจกรรมภายนอกห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทเอง (การบรรเทาผลกระทบนอกเหนือห่วงโซ่คุณค่า) เรามีส่วนร่วมโดยเฉพาะในโครงการ “Back to the green island with energy-saving and solar cookers” (ประเทศมาดากัสการ์) ซึ่งได้รับการยอมรับจากมาตรฐาน Gold Standard ระดับโลก สำหรับการรับรองโครงการปกป้องสภาพภูมิอากาศ และยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการนี้จัดจำหน่ายเตาหุงต้มประหยัดพลังงานที่ได้รับการอุดหนุนให้กับประชาชนในประเทศมาดากัสการ์ โครงการนี้จะช่วยชะลอการตัดไม้ทำลายป่าที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วบนเกาะแห่งนี้ เตาหุงต้มประหยัดพลังงานสามารถลดการใช้ไม้ฟืนในการประกอบอาหารได้ครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เตาไฟแบบเปิด เตาหุงต้มแต่ละเครื่องที่จำหน่ายสามารถช่วยลดการปล่อย CO2 ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 2 เมตริกตัน ตลอดอายุการใช้งาน 5 ปี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของโครงการนี้ในการปกป้องสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นได้จาก SDG Impact Report

ผึ้งของเรา

เรามีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของเราด้วยการสร้างอาณาจักรให้ผึ้ง
เรามีส่วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของเราด้วยการสร้างอาณาจักรให้ผึ้ง

“เมื่อใดก็ตามที่ผึ้งหายไปจากโลกใบนี้ มนุษย์เหลือเวลาอีกแค่ 4 ปี เท่านั้นในการดำรงชีวิต ไม่มีผึ้ง ไม่มีการผสมเกสรไม่มีพืช ไม่มีสัตว์ และไม่มีคนอีก” จากบทความของ Albert Einstein ในปี 1949 อธิบายถึงความสำคัญอย่างยิ่งของแมลงสีดำและสีเหลืองขนาดเล็ก

ผึ้งพันธุ์ยุโรป (Apis mellifera) มีถิ่นกำเนิดในยุโรปเป็นหลัก ในแถบใกล้ตะวันออก และแอฟริกา ไม่เพียงแต่ผลิตน้ำผึ้งและขี้ผึ้งเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการจัดหาอาหารของมนุษย์ด้วยการผสมเกสรดอกไม้ ผึ้งและผึ้งป่ารวมทั้งแมลงอื่น ๆ มีหน้าที่ผสมเกสรเป็นส่วนใหญ่ให้กับพืชพื้นเมืองและพืชป่า เช่น ไม้ผลแตงกวาสตรอเบอร์รี่และดอกทานตะวัน

การตายของผึ้งมีหลายสาเหตุ

ปัจจุบันการตายของผึ้งมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ผึ้งป่ามีเหลืออยู่น้อยมาก หากไม่มีคนเลี้ยงผึ้งสัตว์ตัวเล็ก ๆ เหล่านี้ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้อีกต่อไป เนื่องจากผึ้งถูกคุกคามจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น ยาฆ่าแมลงและสารพิษ รวมถึงจากการเกษตรในภูมิประเทศ การเกษตรแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแพร่พันธุ์ของผึ้งมากเกินไปกำลังมีอิทธิพลต่อการลดลงของประชากรผึ้งทั่วโลก
เหล่านี้เป็นเหตุผลเพียงพอที่เราจะนำไมโครเอเจนต์ชีวภาพขนาดเล็กประมาณ 50,000 ตัว ไปยังสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ใน Verl เพื่อสนับสนุนการอยู่รอดของผึ้ง

รังผึ้งให้เช่า

นั่นคือการสร้างอาณานิคมของผึ้งให้กับบริษัท ด้วยการร่วมมือกันทั้งทางสมาคมและภาคเอกชน ความมุ่งมั่นนี้ทำให้เราตั้งใจ และเริ่มสร้างอาณานิคมผึ้ง 2 หลังแรก ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ ในสถานที่ตั้งบริษัทของเราที่เมือง Verl ในเดือนเมษายน 2018 ตอนนี้เราได้สร้างอาณานิคมผึ้งอีก 8 หลังและ Marion Domke ผู้เลี้ยงผึ้งของเราก็แวะเวียนมาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อย