MX-System | บริการด้านการออกแบบ

ตู้ควบคุมถือเป็นโซลูชั่นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ด้วย MX-System ทำให้ Beckhoff นำเสนอทางเลือกแบบโมดูลาร์ที่สามารถบูรณาการเข้ากับเครื่องจักรได้โดยตรง MX-System ผสมผสานการควบคุม เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และโมดูล I/O ไว้ในระบบแบบบูรณาการที่แข็งแกร่ง โมดูลเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เฟซมาตรฐานสำหรับการจ่ายไฟและการสื่อสาร และประกอบมาแล้ว และพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดงานเดินสายไฟ ประหยัดพื้นที่ และเพิ่มความเร็วในการใช้งาน – โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการปรับขนาดเต็มรูปแบบและประสิทธิภาพสูง

บริการด้านการออกแบบเปิดโอกาสให้คุณลองเปรียบเทียบกับโซลูชันตู้ควบคุมปัจจุบันของคุณกับ MX-System ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราพร้อมให้คำปรึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด และจะเน้นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้ MX-System เพียงกรอกแบบฟอร์มสอบถามเพื่อรับแนวคิดระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งานของคุณได้ฟรี โดยใช้เวลาเพียงสามขั้นตอน

สามขั้นตอนสู่ MX-System

1. ให้ข้อมูล

อัปโหลดแผนผังวงจรหรือข้อมูลจำเพาะเครื่องจักรที่คุณมีอยู่

2. รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราจะตรวจสอบคำขอของคุณและสร้างการออกแบบ MX-System ที่กำหนดได้เอง

3. รับผลลัพธ์

คุณจะได้รับรายการชิ้นส่วนทั้งหมด การแสดงภาพผลิตภัณฑ์ และใบเสนอราคาที่ไม่มีข้อผูกมัด

เหตุใดจึงควรเลือก MX-System?

เมื่อเทียบกับตู้ควบคุมแบบดั้งเดิม MX-System แบบกระจายศูนย์นี้เป็นระบบแรกที่สามารถควบคุมเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ตู้ควบคุม จะลดจำนวนส่วนประกอบลงถึง 90% และช่วยให้สามารถวางแผน ตั้งค่า และทดสอบการทำงานได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที
เมื่อเทียบกับตู้ควบคุมแบบดั้งเดิม MX-System แบบกระจายศูนย์นี้เป็นระบบแรกที่สามารถควบคุมเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ตู้ควบคุม จะลดจำนวนส่วนประกอบลงถึง 90% และช่วยให้สามารถวางแผน ตั้งค่า และทดสอบการทำงานได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที

MX-System แบบกระจายศูนย์นี้เป็นระบบแรกที่สามารถควบคุมเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ตู้ควบคุม ด้วยเหตุนี้ Beckhoff จึงได้รวบรวมความเชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติที่มีมากว่าสี่ทศวรรษมาไว้ในระบบโมดูลาร์ที่ดำเนินงานทั้งหมดและจัดแสดงคุณสมบัติของตู้ควบคุมแบบคลาสสิก

สิทธิประโยชน์

  • ขั้นตอนทางวิศวกรรมที่ง่ายขึ้น เครื่องจักรที่ขนาดเล็กลง และทางเดินของสายเคเบิลที่สั้นลง
  • ได้รับการรับรองจาก UL/CSA และ IEC – ระบบสามารถใช้งานได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องปรับแต่ง
  • หลักการ Plug-and-play: บุคลากรที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็สามารถตั้งค่าและติดตั้งได้
  • การวินิจฉัยระบบที่รวดเร็วและชัดเจนระหว่างการใช้งาน

การสนับสนุนสำหรับลูกค้าของเราทั่วโลก

เพื่อให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ลูกค้าทั่วโลก เราจึงเสนอบริการสนับสนุนทางเทคนิคระดับนานาชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ Beckhoff ทั้งหมดในมากกว่า 75 ประเทศ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสนับสนุนลูกค้าทุกคนในภาษาต่างๆ เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นและการแบ่งปันความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำลังโหลดเนื้อหา