สำนักงานผู้แทนประเทศไทย

The Pretium Bang Na, Unit 91/8
Moo.15 Bang Na-Trat Frontage Road
Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, ประเทศไทย

+66 2117 4900
sales@beckhoff.co.th
www.beckhoff.com/th-th/

VCS2000 | Area scan cameras, 2.5 Gbit/s

VCS2000 | Area scan cameras, 2.5 Gbit/s

VCS2000 | Area scan cameras, 2.5 Gbit/s

Spectral sensitivity
monochrome color polarization/monochrome polarization/color
Number of pixels
2.3…3.1 MP VCS2000-0200
2.3 MP, 129, ∆px = 3.45 µm
VCS2001-0200
2.3 MP, 129, ∆px = 3.45 µm
VCS2000-0300
3.1 MP, 55, ∆px = 3.45 µm
VCS2001-0300
3.1 MP, 55, ∆px = 3.45 µm
5.0…8.1 MP VCS2000-0500
5.0 MP, 35, ∆px = 3.45 µm
VCS2001-0500
5.0 MP, 35, ∆px = 3.45 µm
VCS2002-0500
5.0 MP, 35, ∆px = 3.45 µm
VCS2003-0500
5.0 MP, 35, ∆px = 3.45 µm
VCS2030-0500
5.1 MP, 58, ∆px = 2.74 µm
VCS2031-0500
5.1 MP, 58, ∆px = 2.74 µm
VCS2020-0800
8.1 MP, 35, ∆px = 2.74 µm
VCS2021-0800
8.1 MP, 35, ∆px = 2.74 µm
12.4…16.2 MP VCS2020-1200
12.4 MP, 24, ∆px = 2.74 µm
VCS2021-1200
12.4 MP, 24, ∆px = 2.74 µm
VCS2030-1600
16.2 MP, 18, ∆px = 2.74 µm
VCS2031-1600
16.2 MP, 18, ∆px = 2.74 µm
20.4…24.6 MP VCS2030-2000
20.4 MP, 14, ∆px = 2.74 µm
VCS2031-2000
20.4 MP, 14, ∆px = 2.74 µm
VCS2030-2400
24.6 MP, 12, ∆px = 2.74 µm
VCS2031-2400
24.6 MP, 12, ∆px = 2.74 µm

specified values for the product: number of pixels, frame rate, pixel size