MX-System | Tasarım hizmeti

Kontrol panoları endüstriyel otomasyonda uzun zamandır kendini kanıtlamış bir çözümdür. Beckhoff, MX-System ile doğrudan makineye entegre edilebilen modüler bir alternatif sunuyor. MX-System kontrolleri, sürücü teknolojisini, güvenlik teknolojisini ve I/O modüllerini entegre ve sağlam bir sistemde birleştiriyor. Modüller, güç kaynağı ve iletişim için standart hâle getirilmiş bir arayüz aracılığıyla birbirine bağlanır ve önceden monte edilmiş ve hemen kullanıma hazır olarak gelir. Böylece, tam ölçeklenebilirlik ve yüksek performanstan ödün vermeden kablolama işini azaltır, yerden tasarruf sağlar ve devreye almayı hızlandırır.

Tasarım hizmetimiz size mevcut kontrol panosu çözümünüzü MX-System ile karşılaştırma fırsatı sunar. Ürün uzmanlarımız herhangi bir bağlayıcılığı olmayan danışmanlık hizmeti için hazırdır ve MX-System'i kullanan optimizasyon fırsatlarını vurgular. Uygulamanıza göre tasarlanmış ücretsiz, özelleştirilmiş otomasyon konseptini sadece üç adımda almak için talep formunu doldurmanız yeterlidir.

Üç adımda MX-System

1. Verilerinizi sağlayın

Mevcut devre şemasını veya makine özelliklerini yükleyin.

2. Uzman tavsiyesi alın

Ürün uzmanlarımız talebinizi inceler ve özel bir MX-System tasarımı oluşturur.

3. Sonuçlarınızı alın

Eksiksiz bir parça listesi, ürün görselleştirme ve bağlayıcı olmayan fiyat teklifi alırsınız.

Neden MX-Sistemini seçmelisiniz?

Geleneksel kontrol kabinleriyle karşılaştırıldığında, MX-System bileşen sayısını %90 oranında azaltır ve planlama, kurulum ve devreye alma işlemlerinin çok daha kısa sürede yapılmasını sağlar.
Geleneksel kontrol kabinleriyle karşılaştırıldığında, MX-System bileşen sayısını %90 oranında azaltır ve planlama, kurulum ve devreye alma işlemlerinin çok daha kısa sürede yapılmasını sağlar.

Merkezi olmayan MX-System, makine ve sistemlerin tamamen panosuz otomasyonunu gerçekleştiren ilk şirkettir. Bu amaçla Beckhoff, kırk yılı aşkın otomasyon uzmanlığını, tüm görevleri yerine getiren ve klasik bir kontrol kabini özelliklerini sergileyen modüler bir sistemde bir araya getirmiştir.

Avantajlar

  • Basitleştirilmiş mühendislik aşaması, daha küçük makine kaplama alanı ve daha kısa kablo yolları
  • UL/CSA ve IEC sertifikalı - sistem dünya çapında ayarlama yapılmadan kullanılabilir
  • Tak ve çalıştır prensibi: kurulum ve montaj uzman olmayan personel tarafından gerçekleştirilebilir
  • Çalışma sırasında hızlı ve net sistem tanılama

Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz için destek

Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize mümkün olan en iyi desteği sağlamak için 75'ten fazla ülkede tüm Beckhoff ürün yelpazesi için uluslararası teknik destek sunuyoruz. Kesintisiz iletişim ve verimli bilgi paylaşımı sağlamak için her müşteriyi kendi ana dilinde desteklemeye büyük önem veriyoruz.

İçerik yükleniyor...