MO1xxx | Digital input
MO1xxx | Digital input |
||||
| 1-channel | 2-channel | 4-channel | 8-channel | |
| Input voltage | ||||
| 24 V DC |
MO1008-0000-1111 M8 |
|||
|
MO1008-0000-1112 M12 |
||||
中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
MO1xxx | Digital input |
||||
| 1-channel | 2-channel | 4-channel | 8-channel | |
| Input voltage | ||||
| 24 V DC |
MO1008-0000-1111 M8 |
|||
|
MO1008-0000-1112 M12 |
||||