daenemark-citroen-2cv-stage-lowres © Kvorning Design ApS
© Kvorning Design ApS

14. nov. 2023

Industrielle motorer samler 2CV fra 1965 på nyt bilmuseum

En nænsomt renoveret Citroën 2CV fra 1965 står samlet på et podie. Langsomt skilles bilen ad i dele, der hejses mod loftet i wirer og sænkes igen. Bilen samles igen til perfektion inden for få minutter. Denne installation kan opleves på et nyt bilmuseum nord for København. Beckhoff Automation ApS bidrager med industrielle servomotorer og -drev til den særlige installation, der kræver automation med største præcision og pålidelighed.

Af Henriette Bech Dragø, Dragø Kommunikation

Den adskilte 2CV på det nye bilmuseum i Classic Car House nord for København. (Foto: Kvorning Design ApS).
Den adskilte 2CV på det nye bilmuseum i Classic Car House nord for København. (Foto: Kvorning Design ApS).

Det nye og fascinerende bilmuseum i Classic Car House nord for København er Danmarks nye samling af klassiske biler. Her præsenteres et udsnit af dansk og international motor og kulturhistorie gennem det 20. århundrede. Udover museum rummer bygningen også et bilværksted, bilhotel, bilhandel samt mødefaciliteter.
K.W. Bruun & Co., der står bag Classic Car House, har rødder tilbage til 1914. Karl Wilhelm Bruun startede bilimport til Danmark i starten af 1900-tallet, og virksomheden er i dag en af de største private aktører. Formålet med museet er at bidrage til bevarelsen af fælles kulturhistorie.

Krav om lydløs, stabil og nøjagtig drift

Idé og koncept til installationen kommer fra Kvorning Design ApS, der som international oplevelses- og udstillingsdesigner har totalentreprisen på alle udstillinger og wow-effekter i Classic Car House.
Kravene til installationen var først og fremmest, at motorerne, der er monteret i loftet, kan løfte og sænke op til 100 kg tunge bildele - lydløst, driftssikkert og præcist. De enkelte bildele med undtagelse af hjul og motor hejses langsomt op fra gulv til loft i wirer for dernæst at blive sænket igen og lande i deres præcise udgangspunkt.
Museumsgæsterne kan se installationen på stueplan og fra en repos på første sal, hvor der er direkte udsyn til motorer, styringsskabe, wiresamlinger og ledninger. Intet er skjult.
Kvorning Design overdrog opgaven med at realisere 2CV-installationen – én af de mange wow-effekter i Classic Car House – til All Stage Production ApS, der har stor erfaring med automation til oplevelsesindustrien.

-Automation finder i stigende grad vej til teatre, musikscener og museer, fordi motionteknologi er langt mere nøjagtigt og holdbart og dermed giver et bedre udtryk og en bedre oplevelse end traditionel motorstyring. Når tunge bil elementer skal løftes og sænkes hver dag fra morgen til aften seks dage om ugen, er driftssikkerhed og stabilitet helt afgørende. Løsningen skal fungere i årevis, og service skal være begrænset til et minimum, siger Lars Nim Jensen, projektleder i All Stage Production ApS.

-Det er ikke nogen hemmelighed, at Kvorning Design havde en anden motorløsning i tankerne end den, All Stage Production foreslog. Og vi valgte dem som leverandør af selvsamme grund. For udover at være meget professionelle i deres tilgang og levere en velgennemtænkt plan havde vi fuld tillid til deres rådgivning om industrimotorer og styring, fortæller Lennart Skjødt, project og production manager, Kvorning Design ApS.

-Der er stor forskel på, om noget skal løftes og sænkes én gang til et enkeltstående show, eller om det er en permanent installation, som skal fungere upåklageligt i 350 dage om året fra kl.10-16. Med en industriløsning følger også højeste sikkerhed med blandt andet nødstop og remote-styring. Vores idé er realiseret uden problemer, så vi er meget tilfredse med den automationsløsning, som All Stage Production har installeret, fortsætter han.

Pålidelige industrimotorer

I fællesskab med Holtec A/S har All Stage Production bygget en samlet løsning med afsæt i Beckhoff Automation ApS’ TwinCAT software og -hardware. Løsningen består af i alt ni, kompakte servomotorer, heraf to AM8000 med AX5100-servodrev og syv AMI8100 med indbyggede servodrev, safetymoduler og bremser.

-Vi har valgt Beckhoffs motorer, fordi de er pålidelige. Kort og godt. De er også kompakte, integrerede og kan linkes sammen via ét kabel. Det er både smart og æstetisk pænt i denne installation, hvor motorer, ledninger og ophæng er synlige for museumsgæsterne. De kompakte motorer er ekstremt servicevenlige, fordi vi kan foretage service direkte på dem frem for i styreskabene. Med disse motorer fjerner vi desuden varme fra styreskabene og behovet for ressourcetung vandkøling. Installationen kan nøjes med blæsekøling, siger Lars Nim Jensen.

Et kig til wiretræk og motorer i loftet. Intet er skjult. (Foto: Kvorning Design ApS).
Et kig til wiretræk og motorer i loftet. Intet er skjult. (Foto: Kvorning Design ApS).

Kvorning Design overdrog opgaven til All Stage Production i foråret 2023, og den samlede tid til design, produktion og installation har været ca. syv uger. Holtec har bygget softwareprogrammerne baseret på Beckhoff TwinCAT-softwareplatform samt et HMI-interface, så All Stage Production kan logge på og foretage remote-styring fra hovedkontoret i Varde.

Beckhoff Automation ApS har leveret:

  • AM8000-motorer og AX5100-servodrev.
  • AMI8100-motorer med integreret servodrev.
  • C6015 Compact IPC.
  • I/O samt safety.
  • TwinCAT-software (Motion, PLC control, HMI-interface).
  • Integreret DMX-interface til styring fra lyspulte.

I otte ud af ti opgaver

All Stage Production har samarbejdet med Beckhoff i ti år og anvender Beckhoffs løsninger i otte ud af ti tilfælde, når der skal laves opgaver, der kræver rotation eller løft.

-Vi ved, hvad vi får, når vi anvender Beckhoff. Det særlige ved vores forretning er, at vi kun bygger én prototype til hver opgave, som skal virke med det samme. Det kan være noget, der roterer på en teaterscene, musikscene eller et museum som Classic Car House. Derfor går vi efter optimal præcision og pålidelighed. At disse motorer tilmed er støjsvage, er en stor bonus, siger Lars Nim Jensen afslutningsvis.

Kvorning Design ApS

Kvorning Design ApS er en dansk udstillingsdesigner, som skaber oplevelser i hele verden gennem koncepter og totalentrepriser. Kvorning Design integrerer storytelling, scenografi, design og arkitektur i internationale udstillinger og brand experiences, som udvikles i tæt samarbejde med kunder og dedikerede partnere. Kvorning Design har udviklet og realiseret 5000+ designprojekter, 500+ permanente oplevelsescentre og museumsudstillinger i 50+ lande verden over siden 1992.

All Stage Production ApS

All Stage Production ApS har løst en række opgaver i underholdningsindustrien i samarbejde med Beckhoff Automation ApS, herunder på Fredericia Teater, Smuk og Classic Car House. All Stage Production designer og opbygger komplette dekorationer oginstallationer til tv, teater, messer, events, koncerter, museer, mv. All Stage Production står ikke alene for det tunge tekniske arbejde bag kulissen, som fuldender den totale oplevelse, men har også stor viden og kompetencer indenfor idéudvikling, projektledelse, sikkerhed, produkter, styring og afvikling.