Produktionszelle für die additive Fertigung von Kunststoffteilen
Yizumi Germany GmbH, Deutschland
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Yizumi Germany GmbH, Deutschland
Beckhoff ist seit vielen Jahren Entwicklungspartner für die „ersten Adressen“ in der Kunststofftechnik. Von einzelnen Komponenten bis hin zur Komplettlösung profitieren Sie von unserem breiten Prozess- und Applikations-Know-how in der Verarbeitung von Kunststoffen. Mit der additiven Fertigung haben sich in den vergangenen Jahren neue Geschäftsfelder in der Kunststoffverarbeitung eröffnet.
Das wesentliche Element additiver Fertigungsmaschinen ist die mechatronische Ausführung der Austragseinheiten, wie z. B. der Extruder, die die Teilegeometrie bestimmen. Auch sind flexible Lösungen für die Bauteilträger gefordert. Die für die präzise Bewegung erforderliche Antriebstechnik deckt Beckhoff durch ein breites Spektrum an Getrieben, Motoren und Servoverstärkern mit EtherCAT-Anbindung ab: Besonders interessant zur Bewegung geringer Massen sind die kompakte Antriebstechnik und die Motoren mit integriertem Servoverstärker der AMP8000-Serie. Sie eignen sich für eine modulare, platzsparende Maschinenkonstruktion bei reduziertem Verdrahtungsaufwand. Die EtherCAT-Box-Module in IP67-Ausführung unterstützen modulare Maschinenkonzepte, vereinfachen die Verkabelung und sparen Platz im Schaltschrank. Innovative Maschinenkonstruktionen − zum Beispiel für die Bauteilträger − ermöglichen unsere linearen Antriebssysteme wie XPlanar und XTS.
Das einheitliche Engineering-Tool TwinCAT verfügt über mächtige Motion-Control-Funktionen, mit denen sich eine Vielzahl von Kinematiken für Auftragseinheiten, wie z. B. 6-Achs-Roboter, programmieren lässt. Komplexe Schnittstellen entfallen; zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich. In Anwendungen mit extrem präziser Piezo-Düsensteuerung zur Steuerung des Materialaustrags sind die EtherCAT-XFC-Klemmen mit einer zeitlichen Genauigkeit von 1 µs eine perfekte Lösung. Mit den Thermoelement-Klemmen in verschiedenen Genauigkeitsstufen steht − im Verbund mit dem TwinCAT-Temperaturregler − eine Plug-and-Play-Lösung für Plastifizieraufgaben zur Verfügung. Neben der Regelungstechnik für Achsen und Temperaturen sowie zur Programmierung der Abläufe und Sicherheitsfunktionen, umfasst TwinCAT, als durchgängiges Engineering-Tool, zusätzliche Funktionen zur Programmierung einer kompletten Produktionszelle für die additive Fertigung. TwinCAT Vision, die integrierte Bilddatenverarbeitung, ermöglicht nicht nur die Erfassung der Teilegeometrien, sondern auch die Messung der Teiletemperatur mit Hilfe von Wärmebildkameras. Mit dem Visualisierungstool TwinCAT HMI ist eine ergonomische Bedienerführung inclusive einer 3D-Darstellung der Endprodukte möglich. Mit PC-based Control können zusätzlich spezielle CAM-Tools von Drittanbietern, zum Beispiel zur Berechnung von Bahnkurven, auf einer Plattform ausgeführt werden.
Additive Fertigungsprozesse ermöglichen höchst flexible Produktionsverfahren in geringen Stückzahlen. Die Steuerung und Überwachung des Herstellungsprozesses setzt die vertikale Anbindung an Leitrechnersysteme voraus. Hierfür bietet TwinCAT mit der Integration der Euromap-Schnittstellen auf OPC-UA-Basis sowie den entsprechenden IoT-Tools zur Nutzung der Cloud-Protokolle die passende Lösung.
Um den hohen Marktanforderungen hinsichtlich Produktqualität, Funktionalität und Effizienz zu entsprechen, stehen Ihnen umfangreiche Soft- und Hardwarekomponenten aus unserem Produkt- und Technologieportfolio zur Verfügung: